This page is not optimised for Internet Explorer.
Please use preferably one of the following browsers with the latest version: Firefox, Chrome, Edge or Safari.
Znajdziesz tutaj aktualne informacje o nowościach produktowych oraz inne ciekawe tematy z naszej firmy.
Sworzeń nośny gwintowany do centrowanych otworów
Ten sworzeń nośny gwintowany jest używany, gdy istnieje gwintowany otwór z pogłębieniem walcowym zgodnie z DIN 332.
Sworzeń nośny gwintowany z obrotową klamrą
Nowe gwintowane sworznie nośne z obrotową klamrą mają tę zaletę, że klamra może swobodnie obracać się wokół sworznia dzięki bezobsługowemu łożysku ślizgowemu.
Sworznie nośne gwintowane
Gwintowane sworznie mpśne są teraz dostępne również w rozmiarach M8 - M24 i rozmiarach calowych.
Moved to the right position in no time
Professionals know: Correct positioning does the half clamping job!
Someone "has your back" at last
New insert with stand-up for an ergonomic way of working
Odkryj coś nowego
Dostępny jest nowy katalog Normalii z całą gamą nowych i innowacyjnych produktów.
Nakrętki zaciskowe - samoblokujące
Nakrętki z know-how
Halder Inside - niewidoczny, ale niezbędny
Dołącz do nas w podróży po świecie pełnym części standardowych.
Certyfikat zgodności z normą EN 9100:2016
Nasz system jakości i zarządzanie jakością został przetestowany i certyfikowany do standardów z roku 2016.
Ball-Endend Thrust Screws, headless
Brand new product with hexalobular socket drive.
Floating Clamps - compact construction
Variant with separate clamping and locking now available
Toggle Clamps
Toggle Clamps for a screw of different applications