Skupiliśmy się na zapotrzebowaniu klienta i dzięki temu poszerzyliśmy istniejące i stworzyliśmy nowe rozwiązania.
Zapraszamy do sprawdzenia nowości w katalogu N6 i zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o produktach w katalogu normalii N6 ub w sklepie internetowym.
Najważniejsze nowości:
Wytrzymały element podnoszący do szybkiego i łatwego użycia w gwintach, z ruchomym pałąkiem i kołkiem blokującym zapewniającym ochronę przed przypadkowym odblokowaniem.
W przypadku podnoszenia ładunków gwintowany sworzeń nośny jest wkładany do gwintowanego otworu. Dzięki temu możemy uniknąć czasochłonnego wkręcania i wykręcania jak to jest w przypadku śrub oczkowych.
Sworzeń ze stali nierdzewnej. Elastyczne zastosowanie, ponieważ kulki są zaciśnięte między śrubą a otworem. Do szybkiego mocowania, blokowania, regulacji, wymiany i zabezpieczania w otworach nieprzelotowych (H11) bez konieczności zastosowania dodatkowych tulei ustalających.
Szybkie i łatwe zwalnianie połączeń powtarzalnych.
Do kontroli czy element znajduje się na elemencie podporowym.
Moduł kontrolny jest zawsze wbudowany w gniazdo jako niezależny system. Za pomocą prostego połączenia wtykowego przekazuje informację w postaci sygnału elektrycznego, czy część znajduje się w określonym położeniu.
Moduł kontrolny może być używany w połączeniu z różnymi elementami osadczymi. Na przykład odpowiednie są sworznie EH 22690 ze standardowych części Halder.
Dane są przesyłane za pomocą połączenia kablowego. Opcjonalnie sygnał odpytywania może być przesłany drogą radiową.
Mechaniczny zacisk poziomy do szybkiej i wygodnej wymiany i mocowania przedmiotów obrabianych.
Ruchome naprężacze naszadzane są używane między innymi, gdy ruchy obrotowe nie są możliwe z powodu obrabianego przedmiotu.
Sworznie podporowe z plastikową powierzchnią styku. Mogą być stosowane jako podpory ochronne, ograniczniki i podkładki oporowe. Chronią wysokiej jakości powierzchnie przed uszkodzeniem.