Śruby oczkowe i inne elementy nośne muszą być wkręcane co pochłania dużo czasu. Z drugiej strony sworznie nośne gwintowane można włożyć w istniejące gwinty za naciśnięciem przycisku, a tym samym zaoszczędzić ogromną ilość czasu podczas obsługi różnorodnych ładunków.
Nowe gwintowane sworznie nośne z obrotową klamrą mają tę zaletę, że klamra może swobodnie obracać się wokół sworznia dzięki bezobsługowemu łożysku ślizgowemu, które zapewnia odporność na temperaturę, chemikalia i olej. Ponieważ obraca się tylko szekla, a nie sam sworzeń, sworzeń nośny pozostaje mocno wkręcony wewnątrz gwintu, co umożliwia bezpieczne podnoszenie i transport części.
Zgodnie z wymogami CE gwintowane sworznie nośne są nie tylko łatwe w obsłudze, ale także wyjątkowo wytrzymałe. Maksymalny udźwig może wynosić do 1850 kg - w zależności od modelu - z pięciokrotnym zabezpieczeniem przed zerwaniem. Ich wyjątkowa odporność na pękanie została potwierdzona przez TÜV Süd.
Oferujemy te gwintowane sworznie nośne w dwóch wersjach materiałowych. Sworzeń, pierścień łożyskowy i klamra są wykonane ze stali ulepszanej cieplnie z powłoką z fosforanu manganu lub ze stali nierdzewnej utwardzanej wydzieleniowo. Sprężyna i segmenty gwintowane są zawsze wykonane ze stali nierdzewnej. Te wysokiej jakości materiały zapewniają doskonałą ochronę przed korozją i dużą odporność na temperaturę. Wersja wykonana ze stali nierdzewnej jest odporna na warunki atmosferyczne i dzięki temu doskonale nadaje się do zastosowań zewnętrznych.
W magazynie dostępne są sworznie nośne we wszystkich standardowych rozmiarach gwintów metrycznych (M8 - M24) oraz w typowych rozmiarach calowych (½ ”- 1”). W zależności od rozmiaru, gwintowane sworznie nośne są dostarczane z małą lub dużą szeklą.