Mło­tek BLACK­CRAFT
 IM0009183 Foto Banner

Mło­tek BLACK­CRAFT

BLACKCRAFT

BLACKCRAFT - surowa siła - starannie zapakowana!

Młotek BLACKCRAFT w obudowie z rury stalowej z powłoką PUR i z ergonomicznie ukształtowaną rękojeścią znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie delikatne przedmioty muszą być obrabiane ze szczególną ostrożnością. Szczególnie dobrze nadaje się do instalacji i napraw w branży motoryzacyjnej, do prostowania, do obróbki blachy i do pozycjonowania obrabianych elementów.

Bezodrzutowy, tzn. główka młotka jest wypełniona śrutem stalowym. Dzięki temu młotek nie odbija się po uderzeniu w przedmiot obrabiany. Pełna siła uderzenia przenoszona jest na obrabiany przedmiot, dzięki czemu BLACKCRAFT umożliwia pracę bez zmęczenia i bez ryzyka uszkodzenia stawów.

BLACKCRAFT jest dostępny w średnicach 40 mm, 50 mm i 60 mm.