Do rozłączana kołnierzy podczas prac konserwacyjnych i do ustawiania przewodów rurowych podczas montażu śrubunków może być używany młotek z miękkim bijakiem SIMPLEX, zawierający kombinację materiałów roboczych miedź/nylon. Umożliwia ona wykonywanie uderzeń bez powodowania uszkodzeń.
Nasze bezodrzutowe, delikatne dla stawów młotki SUPERCRAFT z miękkim bijakiem służą do wyrównywania stojaków oraz regulacji rozpórek i wsporników podczas prac montażowych. Bardzo popularne są rozmiary od D 40 mm do D 60 mm z trzonkiem z rury stalowej i z uchwytem gumowym.
Podczas przesuwania stojaków oraz demontażu kołnierzy w dużych systemach rurowych wymagana jest konkretna siła. Nasze bezodrzutowe młotki z miękkim bijakiem SUPERCRAFT są tutaj niezawodnym narzędziem.