3377.060 - SUPERCRAFT soft-face mallet
z odpornym na pękanie trzonkiem i ergonomicznym antypoślizgowym uchwytem

Rurowa główka młotków SUPERCRAFT wypełniona jest śrutem stalowym. Dzięki temu energia śrutu stalowego przekazywana jest z niewielkim opóźnieniem w momencie uderzenia powierzchni stykowej młotka w obrabiany przedmiot. Dzięki zredukowanemu odbiciu energia uderzenia jest doskonale pochłaniana. W rezultacie uzyskujemy uderzenie o wyjątkowej sile. Ponadto młotki SUPERCRAFT w porównaniu ze zwykłymi młotkami stalowymi pozwalają na pracę ze znacznie zwiększonym bezpieczeństwem, mniejszym obciążeniem stawów i większym tłumieniem hałasu.

Wymienne wkładki posiadają doskonałe właściwości udarowe i gwarantują połączenie maksymalnej wytrzymałości z wyjątkową trwałością. Składają się one z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału. W porównaniu z plastikowymi wkładkami formowanymi wtryskowo, są one znacznie bardziej odporne na zużycie i trwałe, i nigdy nie odpryskują, nawet w temperaturach poniżej zera. Wersja ta wyposażona jest w odporną na złamanie rękojeść z rury stalowej oraz ergonomicznie ukształtowany, antypoślizgowy uchwyt gumowy.

Wszystkie spoiny są w całości spawane przez robota. Niezwykle szczelne i najwyższej jakości połączenia spawane zapobiegają wydostawaniu się wypełnienia ze śrutu stalowego nawet przy maksymalnym obciążeniu. Odporna na zużycie powłoka proszkowa zapobiega korozji.

Ta wersja jest dostępna w rozmiarach od 25mm do 70mm.

Cechy produktu:

  • Nie odbija się, do wyjątkowo mocnych uderzeń.
  • Tłumiący hałas i delikatny dla stawów.
  • Wkładki wykonane ze specjalnego nylonu o maksymalnej wytrzymałości.
  • Odporna na złamanie rękojeść z rury stalowej z ergonomicznym antypoślizgowym gumowym uchwytem.
  • Całkowicie zgrzewana przez robota.
  • Tuleja ochronna rękojeści działa jako zabezpieczenie przed uderzeniem.
  • Rękojeść i wkładki wymienne.
  • Odporna na zużycie powłoka proszkowa zapobiega korozji.
  • Dostępne w rozmiarach od 25mm do 70mm.

Przykłady zastosowań

Pozycjonowanie i dopasowywanie elementów, montaż elementów z ostrymi krawędziami, prostowanie, montaż obudów, budowa instalacji przemysłowych, prace konserwacyjne, naprawy i prace montażowe w sektorze motoryzacyjnym, prace blacharskie, prace z użyciem dużej siły, montaż ustrojów dachowych

Ten artykuł 3377.060 - SUPERCRAFT soft-face mallet z odpornym na pękanie trzonkiem i ergonomicznym antypoślizgowym uchwytem / (Ø: 60 mm) jest wariantem grupy artykułów Młot­ki bez­odrzu­to­we SU­PER­CRAFT z odpornym na pękanie trzonkiem i ergonomicznym antypoślizgowym uchwytem (EH 3377.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
145 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
1750 g
Nr towaru:
3377.060
SUPERCRAFT soft-face mallet
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 145 mm
  • lhges : 325 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 325 mm x 145 mm x 60 mm
  • Waga: 1750 g
  • GTIN: 4030618301738
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiał

Uchwyt

  • Rura stalowa z ergonomicznym uchwytem gumowym

Wkładki

  • Nylon, biały
  • twardy
  • Bardzo odporny na ścieranie
  • nie łuszczy się ( nawet w ujemnych temp.)
  • wytłumienie hałasu
  • Do mocnego uderzania
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3377.060
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Młotki bezodrzutowe SUPERCRAFT  
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu młotka wkładki SUPERCRAFT
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Areas of application hand tools
Kategoria:
Materiał informacyjny
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.