Śruby wy­so­kie ra­deł­ko­wa­ne DIN 464

EH 24790.

Śruby radełkowane wykonane są z jednego elementu. Wbrew normom są zasadniczo produkowane z gwintem od łba i bez wcięcia na końcu gwinta.

Twój wybór zwrócił 68 trafień

Ma­te­riał
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24790.0074
CAD
Dokumenty
Śruby wysokie radełkowane
  • Stal
  • d1: M3
  • l: 6 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Waga: 3,7 g
show article view
Śruby wysokie radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24790.0076
CAD
Dokumenty
Śruby wysokie radełkowane
  • Stal
  • d1: M3
  • l: 10 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Waga: 3,8 g
show article view
Śruby wysokie radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24790.0077
CAD
Dokumenty
Śruby wysokie radełkowane
  • Stal
  • d1: M3
  • l: 12 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Waga: 4 g
show article view
Śruby wysokie radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24790.0079
CAD
Dokumenty
Śruby wysokie radełkowane
  • Stal
  • d1: M3
  • l: 16 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Waga: 4 g
show article view
Śruby wysokie radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24790.0081
CAD
Dokumenty
Śruby wysokie radełkowane
  • Stal
  • d1: M3
  • l: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Waga: 4,5 g
show article view
Śruby wysokie radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
16 mm
Nr towaru:
24790.0092
CAD
Dokumenty
Śruby wysokie radełkowane
  • Stal
  • d1: M4
  • l: 5 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Waga: 7,7 g
show article view
Śruby wysokie radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
Nr towaru:
24790.0094
CAD
Dokumenty
Śruby wysokie radełkowane
  • Stal
  • d1: M4
  • l: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Waga: 8 g
show article view
Śruby wysokie radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
16 mm
Nr towaru:
24790.0095
CAD
Dokumenty
Śruby wysokie radełkowane
  • Stal
  • d1: M4
  • l: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Waga: 8,1 g
show article view
Śruby wysokie radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
16 mm
Nr towaru:
24790.0096
CAD
Dokumenty
Śruby wysokie radełkowane
  • Stal
  • d1: M4
  • l: 12 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Waga: 8,6 g
show article view
Śruby wysokie radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
16 mm
Nr towaru:
24790.0098
CAD
Dokumenty
Śruby wysokie radełkowane
  • Stal
  • d1: M4
  • l: 16 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Waga: 8,4 g
show article view
Śruby wysokie radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
16 mm
Nr towaru:
24790.0100
CAD
Dokumenty
Śruby wysokie radełkowane
  • Stal
  • d1: M4
  • l: 20 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Waga: 9,1 g
show article view
Śruby wysokie radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
16 mm
Nr towaru:
24790.0102
CAD
Dokumenty
Śruby wysokie radełkowane
  • Stal
  • d1: M4
  • l: 25 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Waga: 9 g
show article view
Śruby wysokie radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
20 mm
Nr towaru:
24790.0112
CAD
Dokumenty
Śruby wysokie radełkowane
  • Stal
  • d1: M5
  • l: 6 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Waga: 14 g
show article view
Śruby wysokie radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
20 mm
Nr towaru:
24790.0113
CAD
Dokumenty
Śruby wysokie radełkowane
  • Stal
  • d1: M5
  • l: 8 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Waga: 15 g
show article view
Śruby wysokie radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
Nr towaru:
24790.0114
CAD
Dokumenty
Śruby wysokie radełkowane
  • Stal
  • d1: M5
  • l: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Waga: 15 g
show article view
Śruby wysokie radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
20 mm
Nr towaru:
24790.0115
CAD
Dokumenty
Śruby wysokie radełkowane
  • Stal
  • d1: M5
  • l: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Waga: 15 g
show article view
Śruby wysokie radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
20 mm
Nr towaru:
24790.0117
CAD
Dokumenty
Śruby wysokie radełkowane
  • Stal
  • d1: M5
  • l: 16 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Waga: 16 g
show article view
Śruby wysokie radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
20 mm
Nr towaru:
24790.0119
CAD
Dokumenty
Śruby wysokie radełkowane
  • Stal
  • d1: M5
  • l: 20 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Waga: 16 g
show article view
Śruby wysokie radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
20 mm
Nr towaru:
24790.0121
CAD
Dokumenty
Śruby wysokie radełkowane
  • Stal
  • d1: M5
  • l: 25 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Waga: 17 g
show article view
Śruby wysokie radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
20 mm
Nr towaru:
24790.0123
CAD
Dokumenty
Śruby wysokie radełkowane
  • Stal
  • d1: M5
  • l: 30 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Waga: 17 g
show article view
Śruby wysokie radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
24 mm
Nr towaru:
24790.0132
CAD
Dokumenty
Śruby wysokie radełkowane
  • Stal
  • d1: M6
  • l: 8 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Waga: 28 g
show article view
Śruby wysokie radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
24 mm
Nr towaru:
24790.0133
CAD
Dokumenty
Śruby wysokie radełkowane
  • Stal
  • d1: M6
  • l: 10 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Waga: 27 g
show article view
Śruby wysokie radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
24 mm
Nr towaru:
24790.0134
CAD
Dokumenty
Śruby wysokie radełkowane
  • Stal
  • d1: M6
  • l: 12 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Waga: 28 g
show article view
Śruby wysokie radełkowane
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
Nr towaru:
24790.0136
CAD
Dokumenty
Śruby wysokie radełkowane
  • Stal
  • d1: M6
  • l: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Waga: 28 g
show article view
Śruby wysokie radełkowane

Materiał

  • Stal oksydowana, jakość 5.8
  • Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana

Uwagi

Skok i głębokość radełkowania mogą różnić się od DIN.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24790. Śruby wysokie radełkowane – DIN 464
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności