Twój wybór zwrócił 12 trafień
Materiał:
Stal oksydowana, jakość 5
Materiał:
Stal oksydowana, jakość 5
Materiał:
Stal oksydowana, jakość 5
Materiał:
Stal oksydowana, jakość 5
Materiał:
Stal oksydowana, jakość 5
Materiał:
Stal oksydowana, jakość 5
Materiał:
Stal oksydowana, jakość 5
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4301, piaskowana
- Stal nierdzewna
- d1: M4
- d2: 16 mm
- d3: 8 mm
- h: 9,5 mm
- k: 3,5 mm
- Waga: 6,7 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4301, piaskowana
- Stal nierdzewna
- d1: M5
- d2: 20 mm
- d3: 10 mm
- h: 11,5 mm
- k: 4 mm
- Waga: 12 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4301, piaskowana
- Stal nierdzewna
- d1: M6
- d2: 24 mm
- d3: 12 mm
- h: 15 mm
- k: 5 mm
- Waga: 23 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4301, piaskowana
- Stal nierdzewna
- d1: M8
- d2: 30 mm
- d3: 16 mm
- h: 18 mm
- k: 6 mm
- Waga: 44 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4301, piaskowana
- Stal nierdzewna
- d1: M10
- d2: 36 mm
- d3: 20 mm
- h: 23 mm
- k: 8 mm
- Waga: 85 g
show article view
Materiał
- Stal oksydowana, jakość 5
- Stal nierdzewna 1.4301, piaskowana
Uwagi
Skok i głębokość radełkowania mogą różnić się od DIN.
Karta katalogowa EH 24780. Nakrętki wysokie radełkowane (z kołnierzem) – DIN 466
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności