Sworz­nie blo­ku­ją­ce kul­ko­we samozabezpieczające, z uchwytem standardowym

EH 22370. /EH 22380.

Produkt do szybkiego ustawiania, unieruchamiania, przestawiania, zmiany i zabezpieczania. Daje się szybko i łatwo otworzyć dlatego stosuje się go do powtarzających się często połączeń.

Sworznie odporne na korozję. Sworznie wykonane ze stali nierdzewnej 1.4542 dodatkowo charakteryzują się wysoką odpornością oraz hartowanym trzpieniem,  dlatego wytrzymują ekstremalne obciążenia i posiadają maksymalną ochronę przed zużyciem.

Kompaktowy kształt z uchwytem standardowym.

Twój wybór zwrócił 208 trafień

Ma­te­riał
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
60 kN
Nr towaru:
22370.0054
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Otwór ustalający H11: 10 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 74 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 60 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
60 kN
Nr towaru:
22370.0055
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Otwór ustalający H11: 10 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 80 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 60 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
60 kN
Nr towaru:
22370.0056
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Otwór ustalający H11: 10 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 86 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 60 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
60 kN
Nr towaru:
22370.0057
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Otwór ustalający H11: 10 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 92 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 60 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
60 kN
Nr towaru:
22370.0058
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Otwór ustalający H11: 10 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 98 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 60 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
87 kN
Nr towaru:
22370.0064
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Otwór ustalający H11: 12 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 79 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 87 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
87 kN
Nr towaru:
22370.0065
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Otwór ustalający H11: 12 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 84 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 87 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
87 kN
Nr towaru:
22370.0066
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Otwór ustalający H11: 12 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 88 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 87 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
87 kN
Nr towaru:
22370.0067
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Otwór ustalający H11: 12 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 92 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 87 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
87 kN
Nr towaru:
22370.0068
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Otwór ustalający H11: 12 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 97 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 87 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
87 kN
Nr towaru:
22370.0069
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Otwór ustalający H11: 12 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 101 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 87 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
87 kN
Nr towaru:
22370.0070
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Otwór ustalający H11: 12 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 105 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 87 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
87 kN
Nr towaru:
22370.0072
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Otwór ustalający H11: 12 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 113 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 87 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
87 kN
Nr towaru:
22370.0074
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Otwór ustalający H11: 12 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 122 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 87 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
87 kN
Nr towaru:
22370.0076
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Otwór ustalający H11: 12 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 130 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 87 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
87 kN
Nr towaru:
22370.0060
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Otwór ustalający H11: 12 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 139 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 87 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
87 kN
Nr towaru:
22370.0061
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Otwór ustalający H11: 12 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 147 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 87 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
87 kN
Nr towaru:
22370.0062
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Otwór ustalający H11: 12 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 156 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 87 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
87 kN
Nr towaru:
22370.0063
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Otwór ustalający H11: 12 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 165 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 87 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
155 kN
Nr towaru:
22370.0086
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Otwór ustalający H11: 16 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 123 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 155 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
155 kN
Nr towaru:
22370.0087
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Otwór ustalający H11: 16 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 130 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 155 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
155 kN
Nr towaru:
22370.0088
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Otwór ustalający H11: 16 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 138 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 155 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
155 kN
Nr towaru:
22370.0089
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Otwór ustalający H11: 16 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 146 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 155 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
155 kN
Nr towaru:
22370.0090
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 20 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,5 mm
  • Otwór ustalający H11: 16 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 154 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 155 kN
show article view
Sworznie blokujące kulkowe

Materiał

Część sworznia

  • Stal nierdzewna 1.4305
  • Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Charakterystyka

Wersje ze stali nierdzewnej 1.4542 z oznakowaniem poniżej kulki.

Działanie

Odblokowanie kulek następuje przez wciśnięcie przycisku.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22370. /EH 22380. Sworznie blokujące kulkowe – samozabezpieczające, z uchwytem standardowym
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe- elementy specjalne
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Ball Lock Pins
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.