Tu­le­je po­zy­cjo­nu­ją­ce z kołnierzem, DIN 172 A

EH 23112.

Tuleje pozycjonujące lub wiertarskie wykorzystywane są do wiercenia otworów w tym samym miejscu, aby zapewnić powtarzalność.

Utwardzone i szlifowane tuleje mogą być używane jako odporne na ścieranie prowadnice do wierteł, wałów itd.

Twój wybór zwrócił 138 trafień

d1 F7 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
d3 [mm]
Otwór usta­la­ją­cy D H7 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 F7 [mm]:
2 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Otwór usta­la­ją­cy D H7 [mm]:
5 mm
Nr towaru:
23112.0020
CAD
Dokumenty
Tuleje pozycjonujące
  • d1 F7: 2 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Otwór ustalający D H7: 5 mm
  • Waga: 1,2 g
show article view
Tuleje pozycjonujące
d1 F7 [mm]:
2 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Otwór usta­la­ją­cy D H7 [mm]:
5 mm
Nr towaru:
23112.0021
CAD
Dokumenty
Tuleje pozycjonujące
  • d1 F7: 2 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Otwór ustalający D H7: 5 mm
  • Waga: 1,6 g
show article view
Tuleje pozycjonujące
d1 F7 [mm]:
2,1 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Otwór usta­la­ją­cy D H7 [mm]:
5 mm
Nr towaru:
23112.0022
CAD
Dokumenty
Tuleje pozycjonujące
  • d1 F7: 2,1 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Otwór ustalający D H7: 5 mm
  • Waga: 1,2 g
show article view
Tuleje pozycjonujące
d1 F7 [mm]:
2,1 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Otwór usta­la­ją­cy D H7 [mm]:
5 mm
Nr towaru:
23112.0023
CAD
Dokumenty
Tuleje pozycjonujące
  • d1 F7: 2,1 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Otwór ustalający D H7: 5 mm
  • Waga: 1,5 g
show article view
Tuleje pozycjonujące
d1 F7 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Otwór usta­la­ją­cy D H7 [mm]:
5 mm
Nr towaru:
23112.0024
CAD
Dokumenty
Tuleje pozycjonujące
  • d1 F7: 2,5 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Otwór ustalający D H7: 5 mm
  • Waga: 1,1 g
show article view
Tuleje pozycjonujące
d1 F7 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Otwór usta­la­ją­cy D H7 [mm]:
5 mm
Nr towaru:
23112.0025
CAD
Dokumenty
Tuleje pozycjonujące
  • d1 F7: 2,5 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Otwór ustalający D H7: 5 mm
  • Waga: 1,4 g
show article view
Tuleje pozycjonujące
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Otwór usta­la­ją­cy D H7 [mm]:
6 mm
Nr towaru:
23112.0030
CAD
Dokumenty
Tuleje pozycjonujące
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Otwór ustalający D H7: 6 mm
  • Waga: 1,9 g
show article view
Tuleje pozycjonujące
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Otwór usta­la­ją­cy D H7 [mm]:
6 mm
Nr towaru:
23112.0031
CAD
Dokumenty
Tuleje pozycjonujące
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Otwór ustalający D H7: 6 mm
  • Waga: 2,6 g
show article view
Tuleje pozycjonujące
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Otwór usta­la­ją­cy D H7 [mm]:
6 mm
Nr towaru:
23112.0032
CAD
Dokumenty
Tuleje pozycjonujące
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Otwór ustalający D H7: 6 mm
  • Waga: 3,2 g
show article view
Tuleje pozycjonujące
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Otwór usta­la­ją­cy D H7 [mm]:
6 mm
Nr towaru:
23112.0033
CAD
Dokumenty
Tuleje pozycjonujące
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Otwór ustalający D H7: 6 mm
  • Waga: 1,9 g
show article view
Tuleje pozycjonujące
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Otwór usta­la­ją­cy D H7 [mm]:
6 mm
Nr towaru:
23112.0034
CAD
Dokumenty
Tuleje pozycjonujące
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Otwór ustalający D H7: 6 mm
  • Waga: 2,5 g
show article view
Tuleje pozycjonujące
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Otwór usta­la­ją­cy D H7 [mm]:
6 mm
Nr towaru:
23112.0035
CAD
Dokumenty
Tuleje pozycjonujące
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Otwór ustalający D H7: 6 mm
  • Waga: 3,2 g
show article view
Tuleje pozycjonujące
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Otwór usta­la­ją­cy D H7 [mm]:
7 mm
Nr towaru:
23112.0036
CAD
Dokumenty
Tuleje pozycjonujące
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Otwór ustalający D H7: 7 mm
  • Waga: 2,4 g
show article view
Tuleje pozycjonujące
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Otwór usta­la­ją­cy D H7 [mm]:
7 mm
Nr towaru:
23112.0037
CAD
Dokumenty
Tuleje pozycjonujące
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Otwór ustalający D H7: 7 mm
  • Waga: 3,4 g
show article view
Tuleje pozycjonujące
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Otwór usta­la­ją­cy D H7 [mm]:
7 mm
Nr towaru:
23112.0038
CAD
Dokumenty
Tuleje pozycjonujące
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Otwór ustalający D H7: 7 mm
  • Waga: 4,3 g
show article view
Tuleje pozycjonujące
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Otwór usta­la­ją­cy D H7 [mm]:
7 mm
Nr towaru:
23112.0040
CAD
Dokumenty
Tuleje pozycjonujące
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Otwór ustalający D H7: 7 mm
  • Waga: 2,3 g
show article view
Tuleje pozycjonujące
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Otwór usta­la­ją­cy D H7 [mm]:
7 mm
Nr towaru:
23112.0041
CAD
Dokumenty
Tuleje pozycjonujące
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Otwór ustalający D H7: 7 mm
  • Waga: 3,1 g
show article view
Tuleje pozycjonujące
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Otwór usta­la­ją­cy D H7 [mm]:
7 mm
Nr towaru:
23112.0042
CAD
Dokumenty
Tuleje pozycjonujące
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Otwór ustalający D H7: 7 mm
  • Waga: 3,9 g
show article view
Tuleje pozycjonujące
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Otwór usta­la­ją­cy D H7 [mm]:
8 mm
Nr towaru:
23112.0043
CAD
Dokumenty
Tuleje pozycjonujące
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Otwór ustalający D H7: 8 mm
  • Waga: 3 g
show article view
Tuleje pozycjonujące
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Otwór usta­la­ją­cy D H7 [mm]:
8 mm
Nr towaru:
23112.0044
CAD
Dokumenty
Tuleje pozycjonujące
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Otwór ustalający D H7: 8 mm
  • Waga: 4,2 g
show article view
Tuleje pozycjonujące
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Otwór usta­la­ją­cy D H7 [mm]:
8 mm
Nr towaru:
23112.0045
CAD
Dokumenty
Tuleje pozycjonujące
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Otwór ustalający D H7: 8 mm
  • Waga: 5,3 g
show article view
Tuleje pozycjonujące
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Otwór usta­la­ją­cy D H7 [mm]:
8 mm
Nr towaru:
23112.0046
CAD
Dokumenty
Tuleje pozycjonujące
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Otwór ustalający D H7: 8 mm
  • Waga: 2,9 g
show article view
Tuleje pozycjonujące
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Otwór usta­la­ją­cy D H7 [mm]:
8 mm
Nr towaru:
23112.0047
CAD
Dokumenty
Tuleje pozycjonujące
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Otwór ustalający D H7: 8 mm
  • Waga: 3,9 g
show article view
Tuleje pozycjonujące
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Otwór usta­la­ją­cy D H7 [mm]:
8 mm
Nr towaru:
23112.0048
CAD
Dokumenty
Tuleje pozycjonujące
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Otwór ustalający D H7: 8 mm
  • Waga: 5 g
show article view
Tuleje pozycjonujące

Materiał

  • Stal hartowana, utwardzana dyfuzyjnie
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23112. Tuleje pozycjonujące – z kołnierzem, DIN 172 A
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.