23320.0058 - Klembekken
voor zwevende spanner M 12

De klemklauwen kunnen worden gebruikt voor de drijvende klemmen 23320.0008, 23320.0012 en 23320.0014.

De bovenste klemklauw (23320.0054, 23320.0056 en 23320.0058 - afbeelding 1-3) kan worden gebruikt om het klembereik te vergroten.

In de bovenste klemklauw met binnendraad M 8 (23320.0154 / .0156 - afbeelding 4 + 5) kunnen naar wens verschillende standaardonderdelen worden ingeschroefd.

De onderste klemklauw met draaifunctie (23320.0148 - afbeelding 6) past zich aan de diepgang van het werkstuk aan.

Dit artikel 23320.0058 - Klembekken voor zwevende spanner M 12 / Bovenste wissel spanbek (Spanbereik max. in combinatie met 23320.0050: 26 mm – 38 mm) is een variant van de artikelgroep Klem­bek­ken voor zwevende spanner M 12 (EH 23320.)

Ver­sie
Af­beel­ding
Span­be­reik - max. in com­bi­na­tie met 23320.0050 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
Bovenste wissel spanbek
Af­beel­ding:
3
Span­be­reik max. in com­bi­na­tie met 23320.0050 [mm]:
26 – 38 mm
Artikelnummer:
23320.0058
Documenten
Klembekken
  • Bovenste wissel spanbek – Afbeelding 3
  • Spanbereik max. in combinatie met 23320.0050: 26 mm – 38 mm
  • Gewicht: 130 g
Klembekken

Materiaal

Klemklauwen

  • Inzetgehard staal, genitreerd, mangaangefosfateerd

Opmerkingen

Het aandraaimoment van de zwevende klem moet op een bepaalde manier worden aangepast / verlaagd. Let op de oppervlaktedruk door het verkleinde contactoppervlak van de klemklauwen.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23320.0058
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Zwevende spanners
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Floating Clamps
Categorie:
Infomatie materiaal
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."