Beu­gel­gre­pen

EH 24310.

U-grepen worden bijvoorbeeld toegepast op machinedeuren, meubeldeuren, kastdeuren, lades en ladeblokken.

Deze afgeronde beugels worden gekenmerkt door hun ergonomische en stabiele constructie en hun eenvoudige en tijdloze design.

Zelfde ontwerp als uitvoering met lagerring.

Door het grotere oplegvlak zijn er geen lagerringen noodzakelijk.

Uw selectie resulteerde in 16 resultaten

Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l ±0,5 [mm]
h [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4301, mat gestraald
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
125 mm
h [mm]:
51 mm
Artikelnummer:
24310.0710
CAD
Documenten
Beugelgrepen
  • Roestvast staal
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 125 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Gewicht: 197 g
show article view
Beugelgrepen
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4301, mat gestraald
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
51 mm
Artikelnummer:
24310.0720
CAD
Documenten
Beugelgrepen
  • Roestvast staal
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Gewicht: 201 g
show article view
Beugelgrepen
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4301, mat gestraald
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
51 mm
Artikelnummer:
24310.0730
CAD
Documenten
Beugelgrepen
  • Roestvast staal
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Gewicht: 237 g
show article view
Beugelgrepen
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4301, mat gestraald
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
51 mm
Artikelnummer:
24310.0740
CAD
Documenten
Beugelgrepen
  • Roestvast staal
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Gewicht: 282 g
show article view
Beugelgrepen
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4301, mat gestraald
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
59 mm
Artikelnummer:
24310.0750
CAD
Documenten
Beugelgrepen
  • Roestvast staal
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Gewicht: 373 g
show article view
Beugelgrepen
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4301, mat gestraald
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
59 mm
Artikelnummer:
24310.0760
CAD
Documenten
Beugelgrepen
  • Roestvast staal
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Gewicht: 437 g
show article view
Beugelgrepen
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4301, mat gestraald
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
59 mm
Artikelnummer:
24310.0770
CAD
Documenten
Beugelgrepen
  • Roestvast staal
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Gewicht: 523 g
show article view
Beugelgrepen
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4301, mat gestraald
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
300 mm
h [mm]:
59 mm
Artikelnummer:
24310.0780
CAD
Documenten
Beugelgrepen
  • Roestvast staal
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 300 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Gewicht: 603 g
show article view
Beugelgrepen
Ma­te­ri­aal:
staal, geplastificeerd, zwart  
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
125 mm
h [mm]:
51 mm
Artikelnummer:
24310.0910
CAD
Documenten
Beugelgrepen
  • Staal
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 125 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Gewicht: 197 g
show article view
Beugelgrepen
Ma­te­ri­aal:
staal, geplastificeerd, zwart  
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
51 mm
Artikelnummer:
24310.0920
CAD
Documenten
Beugelgrepen
  • Staal
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Gewicht: 201 g
show article view
Beugelgrepen
Ma­te­ri­aal:
staal, geplastificeerd, zwart  
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
51 mm
Artikelnummer:
24310.0930
CAD
Documenten
Beugelgrepen
  • Staal
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Gewicht: 237 g
show article view
Beugelgrepen
Ma­te­ri­aal:
staal, geplastificeerd, zwart  
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
51 mm
Artikelnummer:
24310.0940
CAD
Documenten
Beugelgrepen
  • Staal
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Gewicht: 282 g
show article view
Beugelgrepen
Ma­te­ri­aal:
staal, geplastificeerd, zwart  
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
59 mm
Artikelnummer:
24310.0950
CAD
Documenten
Beugelgrepen
  • Staal
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Gewicht: 373 g
show article view
Beugelgrepen
Ma­te­ri­aal:
staal, geplastificeerd, zwart  
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
59 mm
Artikelnummer:
24310.0960
CAD
Documenten
Beugelgrepen
  • Staal
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Gewicht: 437 g
show article view
Beugelgrepen
Ma­te­ri­aal:
staal, geplastificeerd, zwart  
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
59 mm
Artikelnummer:
24310.0970
CAD
Documenten
Beugelgrepen
  • Staal
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Gewicht: 523 g
show article view
Beugelgrepen
Ma­te­ri­aal:
staal, geplastificeerd, zwart  
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
300 mm
h [mm]:
59 mm
Artikelnummer:
24310.0980
CAD
Documenten
Beugelgrepen
  • Staal
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 300 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Gewicht: 603 g
show article view
Beugelgrepen

Materiaal

Greep

  • RVS 1.4301, mat gestraald
  • staal, geplastificeerd, zwart  
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24310. Beugelgrepen
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."