Halder heeft tientallen jaren ervaring opgedaan met het vervaardigen van SIMPLEX-hamers met zacht oppervlak voor het ontwikkelen van een bankhamer waarvan de innovatieve details zorgen voor verbeterde prestaties tijdens het dagelijks gebruik die kunnen worden gezien, gevoeld en gemeten.
Gemaakt volgens DIN 1041, is de bankhamer van de MAXXCRAFT uitgerust met een gesmede hamerkop gemaakt van hoogwaardig speciaal staal dat wordt geleverd met een gepolijst oppervlak en pen en een afschuining die voldoet aan de voorschriften. Het oppervlak en de pen van de hamer zijn zorgvuldig gehard en hittebestendig. De speciale verbinding tussen de hamer en de huls van het handvat zorgt voor trillingsdempende eenheid. Deze eigenschappen in combinatie met de ergonomisch gevormde hickory-handgreep zorgen voor een opvallende terugslag-absorptie, resulterend in een volledige overdracht van de impactkracht op het werkstuk. Onderzoek heeft aangetoond dat de belasting van trillingen waaraan het handvat wordt blootgesteld op staal ongeveer. 68,7 procent minder bij gebruik van de MAXXCRAFT in vergelijking met gewone bankhamers van 500 gram. Een ander gebied waar de MAXXCRAFT de concurrentie overtreft, is impactkracht, waarbij de MAXXCRAFT ongeveer. 24,2 procent meer dan een standaard bankhamer van 500 gram. Deze kenmerken garanderen minder belasting van de gewrichten en zorgt voor moeiteloos werken dankzij verminderde trillingen bij impact, waardoor de werktijd aanzienlijk wordt verlengd. Naast een geoptimaliseerd en aantrekkelijk ontwerp, beschikt het gereedschap ook over details als een handvat met rubberen beschermhoes die is ontworpen om gemiste slagen te absorberen.
De bankhamer van de MaxxCraft is beschikbaar als model van 300 g, 500 g, 800 g en 1.000 g.
De bankhamer van de MAXXCRAFT is GS-gecertificeerd door het testinstituut VPA Remscheid en is natuurlijk gemaakt in Duitsland. Dankzij zijn universele toepassingen is het het gereedschap voor zowel handel en industrie als particuliere gebruikers - voor elke toepassing, waarbij conventionele bankhamers werden gebruikt , werden overmatige trillingen en vermoeidheid veroorzaakt.