Op­zet­span­ners draaibaar, maat 25

EH 23310.

Universeel mechanisch klemelement voor snel en comfortabel wisselen en opspannen van werkstukken door middel van handmatig draaibare klemklauw.

De spanners hebben de volgende voordelen:

  • Snel handmatig spannen door middel van spanbout, verstelbare klemhefboom of verstelbare excentersnelspanner.
  • Eenvoudig en snel wisselen van het werkstuk door de spanklauw naar links of rechts weg te draaien. De positioneringsring 23310.0345 maakt traploze verstelling mogelijk (alleen bij varianten artikelnr. 23310.0027 - .0029).
  • Het gebruik van positioneringsring 23310.0345 maakt een herhaalbare nauwkeurige klemming mogelijk. Hier neemt h1 min. toe met minimaal 6 mm (slag minus 6 mm).
  • Compact ontwerp, dus weinig ruimte nodig voor het spannen.
  • Eenvoudige aanpassing, zelfs bij grote klemhoogtes, dankzij de hoogtecilinders.

Omdat bij de uitvoeringen met hendels de door de bediener uitgeoefende kracht niet bekend is, wordt de klemkracht in de tabellen als richtwaarde vermeld. De gemiddelde waarde werd door tests bepaald. 

Uw selectie resulteerde in 6 resultaten

Ver­sie
d2 [mm]
h1 [mm]
Slag [mm]
Span­kracht [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met verstelbare klemhefboom met axiaallager
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
30 – 35 mm
Slag [mm]:
5 mm
Span­kracht [kN]:
3 kN
Artikelnummer:
23310.0024
CAD
Documenten
Opzetspanners
  • met verstelbare klemhefboom met axiaallager – Afbeelding 1
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 30 mm – 35 mm
  • h2: 44 mm – 49 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 60 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 74 mm
  • Slag: 5 mm
  • Spankracht1): 3 kN
  • Gewicht: 377 g
show article view
Opzetspanners
Ver­sie:
met verstelbare klemhefboom met axiaallager
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
35 – 45 mm
Slag [mm]:
10 mm
Span­kracht [kN]:
3 kN
Artikelnummer:
23310.0028
CAD
Documenten
Opzetspanners
  • met verstelbare klemhefboom met axiaallager – Afbeelding 1
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 35 mm – 45 mm
  • h2: 54 mm – 64 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 60 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 74 mm
  • Slag: 10 mm
  • Spankracht1): 3 kN
  • Gewicht: 259 g
show article view
Opzetspanners
Ver­sie:
met een spanbout
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
30 – 35 mm
Slag [mm]:
5 mm
Span­kracht [kN]:
5 kN
Artikelnummer:
23310.0025
CAD
Documenten
Opzetspanners
  • met een spanbout – Afbeelding 2
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 30 mm – 35 mm
  • h2: 44 mm – 49 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 6,9 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • Slag: 5 mm
  • Aandraaimoment max.: 8 Nm
  • Spankracht: 5 kN
  • Gewicht: 212 g
show article view
Opzetspanners
Ver­sie:
met een spanbout
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
35 – 45 mm
Slag [mm]:
10 mm
Span­kracht [kN]:
5 kN
Artikelnummer:
23310.0027
CAD
Documenten
Opzetspanners
  • met een spanbout – Afbeelding 2
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 35 mm – 45 mm
  • h2: 54 mm – 64 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 6,9 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • Slag: 10 mm
  • Aandraaimoment max.: 8 Nm
  • Spankracht: 5 kN
  • Gewicht: 419 g
show article view
Opzetspanners
Ver­sie:
met verstelbare excentrische snelspanner
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
30 – 35 mm
Slag [mm]:
5 mm
Span­kracht [kN]:
2 kN
Artikelnummer:
23310.0026
CAD
Documenten
Opzetspanners
  • met verstelbare excentrische snelspanner – Afbeelding 3
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 30 mm – 35 mm
  • h2: 44 mm – 49 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 35 mm
  • h5: 20,5 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 82 mm
  • Slag: 5 mm
  • Spankracht1): 2 kN
  • Gewicht: 203 g
show article view
Opzetspanners
Ver­sie:
met verstelbare excentrische snelspanner
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
35 – 45 mm
Slag [mm]:
10 mm
Span­kracht [kN]:
2 kN
Artikelnummer:
23310.0029
CAD
Documenten
Opzetspanners
  • met verstelbare excentrische snelspanner – Afbeelding 3
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 35 mm – 45 mm
  • h2: 54 mm – 64 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 35 mm
  • h5: 20,5 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 82 mm
  • Slag: 10 mm
  • Spankracht1): 2 kN
  • Gewicht: 261 g
show article view
Opzetspanners

Materiaal

Spanplaat

  • gehard staal, gezwart en geslepen

Klemhendel

  • zinkspuitgietwerk, met kunststofcoating, oranje vergelijkbaar met RAL 2004, matstructuur
  • Zinkspuitgietwerk, geplastificeerd, zwart, vergelijkbaar met RAL9005

Verwijzingen

De spanhoogte kan met de hoogtecilinders 23310., evenals met schijf EH 1107. uit het Halder opspanprogramma vergroot worden en door spaninzetstukken, bijv.: 22730. gereduceerd worden

Montage

Opzetspanners kunnen op twee manieren bevestigd worden:

  1. met een bout voor T-gleuf (DIN 508),
  2. met een draadeind direct in de plaat, bijvoorbeeld, een opspanning.

De cilinder moet op het hele vlak aanliggen.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23310. Opzetspanners – draaibaar, maat 25
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Opzetspanners
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."