1938
Oprichting van de firma met de "Simplex hamers" door ing. Erwin Halder.
1940
Registratie in het handelsregister.
De eerste fabriekshal wordt gebouwd.
1948
Begin van de productie van stans en omvormgereedschappen en normdelen.
1949
Overname van de firma door Maria halder, na het overlijden van haar man en oprichter.
1958
De eerste catalogus verschijnt.
1960
Ingenieur Werner Halder treedt in binnen het familiebedrijf.
1971
Wijziging in een KG.
De oudste zoon, ing. Werner Halder, neemt de bedrijfsleiding over.
1990
Bouw van nieuwe fabriekshal.
1992
Verhuizing naar het nieuwe kantoorgebouw in Bronnen.
1993
Oprichting van de dochteronderneming Halderd.o.o. in Slovenië.
1994
Certificering volgens DIN EN ISO 9001.
1996
Oprichting van de dochteronderneming Halder • Roemheld Korea Ltd. In Zuid-Korea.
1997
Halder op internet: "www.halder.de".
1998
Nieuwbouw magazijn, normdelen productie en kantine in Bronnen.
2000
Wijziging in het management. Na 40 jaar geeft ing. Werner Halder de bedrijfsleiding over aan zijn zoon ing. Stefan Halder.
Oprichting van de dochteronderneming Halder Inc. in Amerika.
2003
Certificering volgens DIN EN ISO 9001:2000.
2006
Audit voor EN 9100 (gebaseerd op ISO 9001:2000).
Toegelaten als leverancier voor Airbus Deutschland GmbH.
2007
Certificering volgens EN 9100.
2010
Voltooiing en bezetting van het nieuw gebouwde logistieke centrum en de uitbreiding van de standaard onderdelen productie.
2011
Oprichting van de dochteronderneming Roemheld • Halder Co., Ltd. In Japan.
2012
Oprichting van de dochteronderneming Halder France SAS in Frankrijk.
Certificering volgens EN 9100 door DQS.
2013
Goedkeuring als productieorganisatie in overeenstemming met EASA Part 21/Subpart G.
De Erwin Halder KG viert zijn 75ste verjaardag.
2016
Opstart nieuw logistiek centrum.
2017
Zakelijke overname van WPR System.
Oprichting van Picard GmbH (door overname van Joh. Hermann Picard GmbH & Co. KG en Ruthe Hammerfabrik GmbH & Co. KG).