BLACK­CRAFT hamer met zacht op­per­vlak
 IM0009183 Foto Banner

BLACK­CRAFT hamer met zacht op­per­vlak

BLACKCRAFT

BLACKCRAFT - onbewerkte kracht - zorgvuldig verpakt!

Met een PUR-gecoate stalen buisbehuizing en een ergonomisch gevormde handgreep, wordt de BLACKCRAFT-hamer gebruikt waar kwetsbare werkstukken met extra zorg moeten worden bewerkt. Het is bijzonder goed van toepassing voor installaties en reparaties in de automotive branche, voor richtwerkzaamheden, voor plaatbewerking en voor het positioneren van werkstukken.

Terugslagvrij d.w.z. de kop van de hamer is gevuld met stalen kogels. Als gevolg hiervan zal de hamer niet terugveren na het slaan van het werkstuk. De volledige impactkracht wordt overgedragen op het werkstuk dat wordt verwerkt. BLACKCRAFT maakt dus moeiteloos werken mogelijk waardoor de gewrichten worden ontzien.

De BLACKCRAFT is beschikbaar met diameters van 40 mm, 50 mm en 60 mm.