SE­CU­RAL-hamer met zacht op­per­vlak
 IM0013190 Foto Banner

SE­CU­RAL-hamer met zacht op­per­vlak

SECURAL

SECURAL hamer met zacht oppervlak, terugslagvrij

De SECURAL-hamer is een gepatenteerde, terugslagvrije hamer met zacht oppervlak die wordt geleverd met een stevige behuizing van plaatstaal en een ergonomisch gevormde rubberen handgreep. Dankzij de vervangbare rechthoekige inzetstukken (30x40 mm) gemaakt van polyurethaan, heeft de SECURAL een aanzienlijk voordeel ten opzichte van conventionele hamers als het gaat om het werken in hoeken en randen.

terugslagvrij, d.w.z. de kop van de hamer is gevuld met stalen kogels. Dit voorkomt dat de hamer terugkaatst als deze een werkstuk raakt. De volledige impactkracht wordt overgedragen naar het werkstuk dat wordt verwerkt. De SECURAL-hamer maakt dus moeiteloos werken mogelijk waardoor de gewrichten worden ontzien.

De SECURAL wordt geproduceerd in slechts één maat. Afmetingen 30x40 mm, gewicht: 700 g.

Het primaire toepassingsgebied van SECURAL is de metaalverwerkende industrie waar het wordt gebruikt voor installaties en reparaties. Het is echter ook bijzonder goed geschikt voor het plaatsen van houten en laminaat vloeren.