MAXX­CRAFT-bank­ha­mer   
Volgens DIN 1041

EH 3666.

Gepatenteerde rubberen verbinding tussen de kop en steel, zorgt voor minimale terugslag, geluidsreductie en voor een volledige impact op het werkstuk. Er treedt minder vermoeidheid op en er is minder slijtage van de gewrichten.

Verder heeft de hamer een extra grootte beschermende huls op het handvat met rubberen coating.

Toepassingsgebied

Universeel toepasbaar in de industrie en de handel, oftewel overal waar traditionele DIN bankhamers werden gebruikt tot nu toe.

Uw selectie resulteerde in 4 resultaten

Om­schrij­ving
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Meer details

Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Om­schrij­ving:
MAXXCRAFT 300
lkopf [mm]:
105 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
300 g
Artikelnummer:
3666.003
MAXXCRAFT 300
  • Omschrijving: MAXXCRAFT 300
  • lkopf : 105 mm
  • lhges : 300 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 300 mm x 105 mm x 23 mm
  • Gewicht: 300 g
  • GTIN: 4030618303053
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
show article view
Om­schrij­ving:
MAXXCRAFT 500
lkopf [mm]:
116 mm
lhges [mm]:
320 mm
gewicht [g]:
500 g
Artikelnummer:
3666.005
MAXXCRAFT 500
  • Omschrijving: MAXXCRAFT 500
  • lkopf : 116 mm
  • lhges : 320 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 321 mm x 116 mm x 28,5 mm
  • Gewicht: 500 g
  • GTIN: 4030618303060
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
show article view
Om­schrij­ving:
MAXXCRAFT 800
lkopf [mm]:
131 mm
lhges [mm]:
350 mm
gewicht [g]:
800 g
Artikelnummer:
3666.008
MAXXCRAFT 800
  • Omschrijving: MAXXCRAFT 800
  • lkopf : 131 mm
  • lhges : 350 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 350 mm x 131 mm x 33 mm
  • Gewicht: 800 g
  • GTIN: 4030618303077
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
show article view
Om­schrij­ving:
MAXXCRAFT 1000
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
360 mm
gewicht [g]:
1000 g
Artikelnummer:
3666.010
MAXXCRAFT 1000
  • Omschrijving: MAXXCRAFT 1000
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 360 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 360 mm x 135 mm x 37,5 mm
  • Gewicht: 1000 g
  • GTIN: 4030618303084
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
show article view

Materiaal

Hamerkop

  • hoogwaardig staal, gesmeed

Steel

  • hickory 
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 3666. MAXXCRAFT-bankhamer    – Volgens DIN 1041
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
MAXXCRAFT Locksmith’s Hammer
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Areas of application hand tools
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."