Op­zet­span­ners draaibaar, maat 60

EH 23310.

Universeel mechanisch klemelement voor snel en comfortabel wisselen en opspannen van werkstukken door middel van handmatig draaibare klemklauw.

De spanners hebben de volgende voordelen:

  • Snel spannen met de hand via de spanbout
  • Eenvoudig en snel wisselen van werkstuk door de spanklauw naar links of rechts weg te draaien. De positioneringsring 23310.0360 maakt een traploze verstelling mogelijk.
  • Het gebruik van positioneringsring 23310.0360 maakt een herhaalbare nauwkeurige klemming mogelijk. Hier neemt h1 min. toe met minimaal 10mm (slag minus 10mm).
  • Compact ontwerp, dus weinig ruime nodig voor het klemmen.
  • Eenvoudige aanpassing, zelf bij grote klemhoogtes, dankzij de in hoogte verstelbare cilinders.

Uw selectie resulteerde in 2 resultaten

Ver­sie
h1 [mm]
Slag [mm]
Span­kracht [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met een spanbout
h1 [mm]:
68 – 98 mm
Slag [mm]:
30 mm
Span­kracht [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
23310.0065
CAD
Documenten
Opzetspanners
  • met een spanbout
  • d1: 60 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 24 mm
  • d3: M16
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 96 mm – 126 mm
  • h3: 17 mm
  • l1: 99 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 53 mm
  • Slag: 30 mm
  • Spankracht: 15 kN
  • Aandraaimoment max.: 70 Nm
  • Gewicht: 2307 g
show article view
Opzetspanners
Ver­sie:
met een spanbout
h1 [mm]:
95 – 135 mm
Slag [mm]:
40 mm
Span­kracht [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
23310.0067
CAD
Documenten
Opzetspanners
  • met een spanbout
  • d1: 60 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 24 mm
  • d3: M16
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 163 mm
  • h3: 24 mm
  • l1: 99 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 53 mm
  • Slag: 40 mm
  • Spankracht: 15 kN
  • Aandraaimoment max.: 70 Nm
  • Gewicht: 3020 g
show article view
Opzetspanners

Materiaal

Spanplaat

  • gehard staal, gezwart en geslepen

Verwijzingen

De klemhoogte kan worden vergroot met opzetspanners EH 23310. en met afstandhouders EH 1617. en verlaagd met kleminzetstukken.

Montage

Opzetspanners kunnen op twee manieren bevestigd worden:

  1. met een bout voor T-gleuf (DIN 508),
  2. met een draadeind direct in de plaat, bijvoorbeeld, een opspanning.

De cilinder moet op het hele vlak aanliggen.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23310. Opzetspanners – draaibaar, maat 60
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Opzetspanners
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."