De uitdagingen op het gebied van meubelstoffering en zadelmakerij zijn talrijk - van het zacht afkloppen van gestoffeerde meubels tot het krachtig ponsen van gaten. Goed om te weten dat Halder voor elke toepassing de juiste hamer voor u heeft!
Professionele producten voor
De uitdagingen op het gebied van meubelstoffering en zadelmakerij zijn talrijk - van het zacht afkloppen van gestoffeerde meubels tot het krachtig ponsen van gaten. Goed om te weten dat Halder voor elke toepassing de juiste hamer voor u heeft!
De HALDER SUPERCRAFT-kunststofhamer met een diameter van 20 mm is uitermate geschikt om snel sierspijkers in te slaan. Krassen en beschadigingen behoren hierdoor tot het verleden. Bovendien kunnen siernaden krachtig maar zonder permanente sporen plat worden geslagen.
Bij het inslaan van oogjes is het belangrijk om de kracht op de punt te concentreren. Hiervoor zijn onze SUPERCRAFT-kunststofhamers met een diameter van 40 en 50 mm betrouwbare helpers. Naar voorkeur met hickorysteel of stalen buissteel en rubberen handgreep. Wie eenmaal met onze SUPERCRAFT heeft gewerkt, kan niet meer zonder de voelbare slagkracht.
De HALDER SIMPLEX-kunststofhamer is een echte allrounder door zijn twee verschillende slaginzetstukken. Met de witte kant kunnen nietjes eenvoudig met de ontnieter worden verwijderd. Met de blauwe kant kunnen stiften of deuvels zonder schade worden ingeslagen. De gebruiksmogelijkheden zijn grenzeloos. Door het lage totaalgewicht van de aluminium behuizing van slechts 420 g werkt u vermoeiingsvrij. Als u meer slagkracht nodig hebt, raden we u de versie met behuizing van tempergietijzer aan (670g).