Het ding is duidelijk: of u kwelt zich met een goedkope kunststofhamer en voortdurend nieuwe aankopen of u gaat meteen voor een SIMPLEX-kunststofhamer. Wie eenmaal dit gereedschap gebruikt, krijgt nooit meer achterom: Geen zijdelings verspringen van de kunststofhamer, maar volle precieze slagen, fantastische handling dankzij de ergonomisch gevormde greep en kostenbesparingen, omdat alle componenten vervangbaar zijn. Het hoogwaardige zwarte rubbercomposiet inzetstuk is extreem slijtvast, het witte inzetstuk van superplastic zorgt voor een nog hogere slagkracht. De absolute topsellers zijn de diameters 60 mm en 80 mm. Wie niet zoveel kracht heeft of nodig heeft, gebruikt diameter 50 mm. Om de kunststofhamer snel en eenvoudiger vast te kunnen pakken, biedt Halder de versie van Ø60mm met steunvoet!