Zet­pen­nen geribbeld of met een punt

EH 22680.

Voor werkstukken met een ruw oppervlak. Uitvoering met spitse punt (foto 2), uitermate geschikt voor gietdelen.

Uw selectie resulteerde in 16 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
l1 [mm]
d1 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met een hardmetalen plaat, geribbeld en schroefdraadtap
Af­beel­ding:
1
l1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
Artikelnummer:
22680.0061
CAD
Documenten
Zetpennen
  • met een hardmetalen plaat, geribbeld en schroefdraadtap – Afbeelding 1
  • l1: 10 mm
  • d1: M6
  • l2: 11 mm
  • d2: 9,5 mm
  • e: 11,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Aandraaimoment max.: 7 Nm
  • Gewicht: 8,8 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
met een hardmetalen plaat, geribbeld en schroefdraadtap
Af­beel­ding:
1
l1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Artikelnummer:
22680.0081
CAD
Documenten
Zetpennen
  • met een hardmetalen plaat, geribbeld en schroefdraadtap – Afbeelding 1
  • l1: 15 mm
  • d1: M8
  • l2: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Aandraaimoment max.: 18 Nm
  • Gewicht: 22 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
met een hardmetalen plaat, geribbeld en schroefdraadtap
Af­beel­ding:
1
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Artikelnummer:
22680.0101
CAD
Documenten
Zetpennen
  • met een hardmetalen plaat, geribbeld en schroefdraadtap – Afbeelding 1
  • l1: 20 mm
  • d1: M10
  • l2: 15 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Aandraaimoment max.: 32 Nm
  • Gewicht: 39 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
met een hardmetalen plaat, geribbeld en schroefdraadtap
Af­beel­ding:
1
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Artikelnummer:
22680.0121
CAD
Documenten
Zetpennen
  • met een hardmetalen plaat, geribbeld en schroefdraadtap – Afbeelding 1
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d2: 13,8 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Aandraaimoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 64 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
met een hardmetalen plaat, met punt en schroefdraadtap
Af­beel­ding:
2
l1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
Artikelnummer:
22680.0063
CAD
Documenten
Zetpennen
  • met een hardmetalen plaat, met punt en schroefdraadtap – Afbeelding 2
  • l1: 10 mm
  • d1: M6
  • l2: 11 mm
  • d2: 9,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 11,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Aandraaimoment max.: 7 Nm
  • Gewicht: 9,1 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
met een hardmetalen plaat, met punt en schroefdraadtap
Af­beel­ding:
2
l1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Artikelnummer:
22680.0083
CAD
Documenten
Zetpennen
  • met een hardmetalen plaat, met punt en schroefdraadtap – Afbeelding 2
  • l1: 15 mm
  • d1: M8
  • l2: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Aandraaimoment max.: 18 Nm
  • Gewicht: 22 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
met een hardmetalen plaat, met punt en schroefdraadtap
Af­beel­ding:
2
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Artikelnummer:
22680.0103
CAD
Documenten
Zetpennen
  • met een hardmetalen plaat, met punt en schroefdraadtap – Afbeelding 2
  • l1: 20 mm
  • d1: M10
  • l2: 15 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Aandraaimoment max.: 32 Nm
  • Gewicht: 40 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
met een hardmetalen plaat, met punt en schroefdraadtap
Af­beel­ding:
2
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Artikelnummer:
22680.0123
CAD
Documenten
Zetpennen
  • met een hardmetalen plaat, met punt en schroefdraadtap – Afbeelding 2
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d2: 13,8 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Aandraaimoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 65 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
gehard, geribbeld, met binnendraad
Af­beel­ding:
3
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M8
Artikelnummer:
22680.0142
CAD
Documenten
Zetpennen
  • gehard, geribbeld, met binnendraad – Afbeelding 3
  • l1: 20 mm
  • d1: M8
  • t: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Aandraaimoment max.: 18 Nm
  • Gewicht: 14 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
gehard, geribbeld, met binnendraad
Af­beel­ding:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
Artikelnummer:
22680.0144
CAD
Documenten
Zetpennen
  • gehard, geribbeld, met binnendraad – Afbeelding 3
  • l1: 25 mm
  • d1: M8
  • t: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Aandraaimoment max.: 18 Nm
  • Gewicht: 20 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
gehard, geribbeld, met binnendraad
Af­beel­ding:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M10
Artikelnummer:
22680.0164
CAD
Documenten
Zetpennen
  • gehard, geribbeld, met binnendraad – Afbeelding 3
  • l1: 25 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Aandraaimoment max.: 32 Nm
  • Gewicht: 31 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
gehard, geribbeld, met binnendraad
Af­beel­ding:
3
l1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
Artikelnummer:
22680.0166
CAD
Documenten
Zetpennen
  • gehard, geribbeld, met binnendraad – Afbeelding 3
  • l1: 30 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Aandraaimoment max.: 32 Nm
  • Gewicht: 40 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
gehard, geribbeld, met binnendraad
Af­beel­ding:
3
l1 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
Artikelnummer:
22680.0168
CAD
Documenten
Zetpennen
  • gehard, geribbeld, met binnendraad – Afbeelding 3
  • l1: 40 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Aandraaimoment max.: 32 Nm
  • Gewicht: 60 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
gehard, geribbeld, met binnendraad
Af­beel­ding:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Artikelnummer:
22680.0184
CAD
Documenten
Zetpennen
  • gehard, geribbeld, met binnendraad – Afbeelding 3
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Aandraaimoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 33 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
gehard, geribbeld, met binnendraad
Af­beel­ding:
3
l1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
Artikelnummer:
22680.0186
CAD
Documenten
Zetpennen
  • gehard, geribbeld, met binnendraad – Afbeelding 3
  • l1: 30 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Aandraaimoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 44 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
gehard, geribbeld, met binnendraad
Af­beel­ding:
3
l1 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
Artikelnummer:
22680.0188
CAD
Documenten
Zetpennen
  • gehard, geribbeld, met binnendraad – Afbeelding 3
  • l1: 40 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Aandraaimoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 69 g
show article view
Zetpennen

Materiaal

Inzet

  • hardmetaal, geribbeld
  • hardmetaal, met punt

Huls

  • temperstaal, veredeld, gezwart
  • automatenstaal, gehard, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22680. Zetpennen – geribbeld of met een punt
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Overige producten

Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.