Voor werkstukken met een ruw oppervlak. Uitvoering met spitse punt (foto 2), uitermate geschikt voor gietdelen.
Dit artikel 22680.0101 - Zetpennen geribbeld of met een punt / met een hardmetalen plaat, geribbeld en schroefdraadtap (l1: 20 mm, d1: M10) is een variant van de artikelgroep Zetpennen geribbeld of met een punt (EH 22680.)
Inzet
Huls
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."