Klem­bek­ken voor zwevende spanner M 12

EH 23320.

De klemklauwen kunnen worden gebruikt voor de drijvende klemmen 23320.0008, 23320.0012 en 23320.0014.

De bovenste klemklauw (23320.0054, 23320.0056 en 23320.0058 - afbeelding 1-3) kan worden gebruikt om het klembereik te vergroten.

In de bovenste klemklauw met binnendraad M 8 (23320.0154 / .0156 - afbeelding 4 + 5) kunnen naar wens verschillende standaardonderdelen worden ingeschroefd.

De onderste klemklauw met draaifunctie (23320.0148 - afbeelding 6) past zich aan de diepgang van het werkstuk aan.

Uw selectie resulteerde in 6 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
Span­be­reik max. in com­bi­na­tie met 23320.0050 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
Bovenste wissel spanbek
Af­beel­ding:
1
Span­be­reik max. in com­bi­na­tie met 23320.0050 [mm]:
4 – 16 mm
Artikelnummer:
23320.0054
CAD
Documenten
Klembekken
  • Bovenste wissel spanbek – Afbeelding 1
  • Spanbereik max. in combinatie met 23320.0050: 4 mm – 16 mm
  • Gewicht: 91 g
show article view
Klembekken
Ver­sie:
Bovenste wissel spanbek
Af­beel­ding:
2
Span­be­reik max. in com­bi­na­tie met 23320.0050 [mm]:
15 – 27 mm
Artikelnummer:
23320.0056
CAD
Documenten
Klembekken
  • Bovenste wissel spanbek – Afbeelding 2
  • Spanbereik max. in combinatie met 23320.0050: 15 mm – 27 mm
  • Gewicht: 88 g
show article view
Klembekken
Ver­sie:
Bovenste wissel spanbek
Af­beel­ding:
3
Span­be­reik max. in com­bi­na­tie met 23320.0050 [mm]:
26 – 38 mm
Artikelnummer:
23320.0058
CAD
Documenten
Klembekken
  • Bovenste wissel spanbek – Afbeelding 3
  • Spanbereik max. in combinatie met 23320.0050: 26 mm – 38 mm
  • Gewicht: 130 g
show article view
Klembekken
Ver­sie:
bovenste klemklauw met locatiegat
Af­beel­ding:
4
Span­be­reik max. in com­bi­na­tie met 23320.0050 [mm]:
29 mm
Artikelnummer:
23320.0154
CAD
Documenten
Klembekken
  • bovenste klemklauw met locatiegat – Afbeelding 4
  • Spanbereik max. in combinatie met 23320.0050: 29 mm
  • Gewicht: 83 g
  • Spanbereik max. in combinatie met 23320.0148: 23 mm
show article view
Klembekken
Ver­sie:
bovenste klemklauw met locatiegat
Af­beel­ding:
5
Span­be­reik max. in com­bi­na­tie met 23320.0050 [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
23320.0156
CAD
Documenten
Klembekken
  • bovenste klemklauw met locatiegat – Afbeelding 5
  • Spanbereik max. in combinatie met 23320.0050: 40 mm
  • Gewicht: 112 g
  • Spanbereik max. in combinatie met 23320.0148: 34 mm
show article view
Klembekken
Ver­sie:
onderste klemklauw met platte kogel en draaifunctie, vlak oppervlak, beschermd tegen draaien
Af­beel­ding:
6
Span­be­reik max. in com­bi­na­tie met 23320.0050 [mm]:
-
Artikelnummer:
23320.0148
CAD
Documenten
Klembekken
  • onderste klemklauw met platte kogel en draaifunctie, vlak oppervlak, beschermd tegen draaien – Afbeelding 6
  • Gewicht: 98 g
show article view
Klembekken

Materiaal

Klemklauwen

  • Inzetgehard staal, genitreerd, mangaangefosfateerd

Kogel

  • kogellagerstaal

Opmerkingen

Het aandraaimoment van de zwevende klem moet op een bepaalde manier worden aangepast / verlaagd. Let op de oppervlaktedruk door het verkleinde contactoppervlak van de klemklauwen.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23320. Klembekken – voor zwevende spanner M 12
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Zwevende spanners
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Floating Clamps
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
FAQ - Multi-spanvijzel MS 125
Categorie:
Veel gestelde vraag
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."

 

Waar worden zwevende spanners voor gebruikt?

De zwevende spanner voorkomt trillingen en de daaruit voorkomende klapper sporen op het werkstuk. Het kan worden gebruikt als een extra klemapparaat, als aanvulling op de ondersteuning die wordt geboden door de drie standaard klempunten. Dit leidt niet tot overbepaling van het component.

Welke voordelen vloeien voorst uit het gebruik van zwevende spanners in de productie?

De zwevende spanners zorgen voor extra klempunten tijdens de eerste bewerkingsstap, waardoor de vorming van trillingen wordt voorkomen. Dit verbetert de kwaliteit van het werkstuk en de levensduur van de gereedschappen aanzienlijk. Zo is een veilig werkproces gegarandeerd.

Wat is het verschil tussen de rode en blauwe zwevende spanners?

De rode zwevende spanners vergrendelen en klemmen het werkstuk in één werkstap. Met de blauwe zwevende spanners kunt u het werkstuk afzonderlijk spannen en vergrendelen. Deze laatste worden voornamelijk gebruikt op dunne en onstabiele werkstukken.

Wel voordeel heeft de zwevende spanner ten opzichte van een uitrichtspanner en steunelementen?

Naast het ondersteunen van het werkstuk, klemt de zwevende spanner het ook van bovenaf.

Wat is het voordeel van een zwevende spanner ten opzichte van een schraag met klemmen?

De veerbelasting waarmee de zwevende spanner contact maakt met het werkstuk is altijd gelijk. Dit voorkomt dat het werkstuk buigt en elimineert de noodzaak om zijn toevlucht te nemen tot omslachtig en tijdrovend opspannen met behulp van een meetklok. Bovendien maakt hij indruk met zijn compacte design en moeiteloze gebruiksgemak. De bevestiging aan de machinetafel zorgt niettemin voor maximale stabiliteit.

Biedt de zwevende spanner positionele herhaalbaarheid?

Dankzij de kleurgecodeerde behuizing is het mogelijk om de klemmen op het gewenste zwenkbereik en hoogte in te stellen.

Waar moet je op letten bij het gebruik van de zwevende spanner?

Bij het spannen van het werkstuk moet u rekening houden met het maximaal toegestane koppel. De specificaties staan op de aanslaghuls gedrukt en zijn tevens terug te vinden in de catalogus. Let op op de olieconcentratie in de koelemulsie, omdat de functionele onderdelen aan de binnenkant anders corrosie kunnen veroorzaken.

Hoeveel contactkracht oefent de onderste klembek uit op het werkstuk?

De contactkracht van de zwevende spanner 23320.0008 and 23320.0010 varieert van ca. 18 tot 42 N. Voor de 23320.0012 en de 23320.0014 ligt het tussen ca. 19 en 27 N, terwijl het bereik voor de 23320.0016 ca. 73 tot 99 N is.

Is het mogelijk om langere bekken op maat te bevestigen aan de zwevende spanners en zo ja, wat is de maximale lengte?

De zwevende spanner maakt de bevestiging van aangepaste kaken mogelijk. Hun lengte wordt echter bepaald door de wetten van de fysica en varieert in de eerste plaats met de sterkte van het materiaal. Op maat gemaakte bekken met een uitsteeklengte van 73mm zijn al gerealiseerd. Een goede werking kan echter niet worden gegarandeerd als u aangepaste bekken gebruikt. De blauwe zwevende spanner wordt sterk aanbevolen voor het gebruik van langere op maat gemaakte kaken op onderdelen die gevoelig zijn voor buigen. Bovendien moet er op worden gelet dat de bevestigingsschroeven van de bovenste klembek en van de onderste klembek respectievelijk 10mm en 9mm in de behuizing worden geschroefd. We vragen u ook om de instructies voor montage en alle andere informatie over de klembekken in de catalogus op te volgen.

Welk type reparatie/ onderhoud is nodig aan de zwevende spanner?

De zwevende spanner is onderhoudsvrij en behoeft geen seciaal onderhoud. We raden u echter aan om regelmatig visuele inspecties en functietesten uit te voeren.

Wat te doen als de zwevende spanner beschadigd is geraakt?

Reparatie is in de meeste gevallen mogelijk. Neem voor reparatie contact op met onze verkoopafdeling.

Is de zwevende spanner beperkt tot het gebruik in Halder's T-slot systeem V70?

De zwevende spanner kan over het hele scala van armatuurconstructies worden gebruikt. U kunt kiezen uit twee beschikbare maatversies - M12 en M16. De flens gemonteerde zwevende spanners bieden een extra bevestigingsmogelijkheid. Deze opties staan vermeld op de datasheet van elke individuele zwevende spanner.