Ko­gel­druk­bou­ten zonder kop, afgevlakte kogel

EH 22720.

Kogeldrukschroeven met een thermoplast kogel zijn geschikt voor broze, drukgevoelige delen.

Voor het klemmen, spannen of steunen, ook van niet parallelle oppervlakken.

De platte beweegbare bal maakt een vlakke lastoverdracht mogelijk.

Uw selectie resulteerde in 159 resultaten

Ver­sie
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l2 [mm]
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
5,6 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikelnummer:
22720.0542
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M4
  • l2: 5,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Kogel diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 3,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,3 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
7,6 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikelnummer:
22720.0543
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M4
  • l2: 7,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Kogel diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 3,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,4 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
9,6 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikelnummer:
22720.0544
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M4
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Kogel diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 3,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,6 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
11,6 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikelnummer:
22720.0545
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M4
  • l2: 11,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Kogel diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 3,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,7 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
15,6 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikelnummer:
22720.0546
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M4
  • l2: 15,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Kogel diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 3,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 1 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
7,5 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikelnummer:
22720.0552
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M5
  • l2: 7,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Kogel diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 4,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,6 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
9,5 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikelnummer:
22720.0553
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M5
  • l2: 9,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Kogel diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 4,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,9 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
11,5 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikelnummer:
22720.0554
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M5
  • l2: 11,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Kogel diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 4,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,1 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
15,5 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikelnummer:
22720.0555
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M5
  • l2: 15,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Kogel diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 4,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,6 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
19,5 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikelnummer:
22720.0556
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M5
  • l2: 19,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Kogel diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 4,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 2 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
24,5 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikelnummer:
22720.0558
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M5
  • l2: 24,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Kogel diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 4,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,6 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
10 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22720.0562
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M6
  • l2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,3 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22720.0563
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M6
  • l2: 12 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,6 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22720.0564
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M6
  • l2: 16 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,3 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
20 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22720.0565
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M6
  • l2: 20 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 3 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22720.0566
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M6
  • l2: 25 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Kogel diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 3,8 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
22720.0581
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M8
  • l2: 10 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 15 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,4 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
12 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
22720.0582
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M8
  • l2: 12 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 15 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,8 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
22720.0583
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M8
  • l2: 16 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 15 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 4,1 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
22720.0584
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M8
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 15 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 5,1 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
22720.0585
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M8
  • l2: 25 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 15 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 6,7 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
22720.0586
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M8
  • l2: 30 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 15 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 8,2 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
12 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
20 kN
Artikelnummer:
22720.0601
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M10
  • l2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 20 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 4,5 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
16 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
20 kN
Artikelnummer:
22720.0602
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M10
  • l2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 20 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 5,9 g
show article view
Kogeldrukbouten

Materiaal

Kogel

  • kogellagerstaal, gehard
  • RVS, gehard
  • thermoplast (POM), rood

Schroef

  • temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
  • RVS 1.4305

Opmerkingen

Kogel niet geborgd tegen verdraaien.

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22720. Kogeldrukbouten – zonder kop, afgevlakte kogel
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Drukschroeven / Kogeldrukschroeven
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.