Druk­schroe­ven met een kunststof stift

EH 22760.

Voor het voorzichtig klemmen of aandrukken van schroefdraadspillen, assen en oppervlaktebehandelde delen. 

Uw selectie resulteerde in 82 resultaten

Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
SW [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 7 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Artikelnummer:
22760.0242
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Staal
  • d1: M4
  • l1: ~ 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 0,3 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 9 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Artikelnummer:
22760.0243
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Staal
  • d1: M4
  • l1: ~ 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 0,4 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 11 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Artikelnummer:
22760.0244
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Staal
  • d1: M4
  • l1: ~ 11 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 0,6 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 13 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Artikelnummer:
22760.0245
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Staal
  • d1: M4
  • l1: ~ 13 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 0,7 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 17 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Artikelnummer:
22760.0246
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Staal
  • d1: M4
  • l1: ~ 17 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 1 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 21 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Artikelnummer:
22760.0247
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Staal
  • d1: M4
  • l1: ~ 21 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 1,3 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 9 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Artikelnummer:
22760.0252
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Staal
  • d1: M5
  • l1: ~ 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 0,7 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 11 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Artikelnummer:
22760.0253
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Staal
  • d1: M5
  • l1: ~ 11 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 0,9 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 13 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Artikelnummer:
22760.0254
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Staal
  • d1: M5
  • l1: ~ 13 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 1,2 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 17 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Artikelnummer:
22760.0255
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Staal
  • d1: M5
  • l1: ~ 17 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 1,6 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 21 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Artikelnummer:
22760.0256
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Staal
  • d1: M5
  • l1: ~ 21 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 2,2 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 26 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Artikelnummer:
22760.0257
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Staal
  • d1: M5
  • l1: ~ 26 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 2,6 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 11,3 mm
SW [mm]:
3 mm
Artikelnummer:
22760.0262
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Staal
  • d1: M6
  • l1: ~ 11,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 1,3 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 13,3 mm
SW [mm]:
3 mm
Artikelnummer:
22760.0263
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Staal
  • d1: M6
  • l1: ~ 13,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 1,7 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 17,3 mm
SW [mm]:
3 mm
Artikelnummer:
22760.0264
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Staal
  • d1: M6
  • l1: ~ 17,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 2,2 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 21,3 mm
SW [mm]:
3 mm
Artikelnummer:
22760.0265
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Staal
  • d1: M6
  • l1: ~ 21,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 3 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 26,3 mm
SW [mm]:
3 mm
Artikelnummer:
22760.0266
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Staal
  • d1: M6
  • l1: ~ 26,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 3,8 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 33,3 mm
SW [mm]:
3 mm
Artikelnummer:
22760.0267
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Staal
  • d1: M6
  • l1: ~ 33,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 5,1 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 41,3 mm
SW [mm]:
3 mm
Artikelnummer:
22760.0268
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Staal
  • d1: M6
  • l1: ~ 41,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 6,3 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 51,3 mm
SW [mm]:
3 mm
Artikelnummer:
22760.0270
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Staal
  • d1: M6
  • l1: ~ 51,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 7,9 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 13,6 mm
SW [mm]:
4 mm
Artikelnummer:
22760.0282
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Staal
  • d1: M8
  • l1: ~ 13,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 2,5 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 17,6 mm
SW [mm]:
4 mm
Artikelnummer:
22760.0283
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Staal
  • d1: M8
  • l1: ~ 17,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 3,7 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 21,6 mm
SW [mm]:
4 mm
Artikelnummer:
22760.0284
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Staal
  • d1: M8
  • l1: ~ 21,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 5 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 26,6 mm
SW [mm]:
4 mm
Artikelnummer:
22760.0285
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Staal
  • d1: M8
  • l1: ~ 26,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 6,5 g
show article view
Drukschroeven

Materiaal

Stootkussen 

  • thermoplast (POM), wit

Schroef

  • staal, gezwart
  • RVS 1.4305
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22760. Drukschroeven – met een kunststof stift
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Drukschroeven / Kogeldrukschroeven
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.