23060.0008 - 샤프트 / 평와셔
DIN 6340 열처리

열처리 샤프트와 평면와셔는 DIN 6340에 따라 제조됨.

이 폼목은 23060.0008 - 샤프트 / 평와셔 DIN 6340 열처리 / (d1: 8,4 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 샤프트 / 평와셔 DIN 6340 열처리 (EH 23060.)

d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
스크류용 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
8,4 mm
d2 [mm]:
23 mm
s [mm]:
4 mm
스크류용 [mm]:
M8
제품 번호:
23060.0008
문서
샤프트 / 평와셔
  • 시스템: V40
  • d1: 8,4 mm
  • d2: 23 mm
  • s: 4 mm
  • 스크류용: M8
  • 무게: 9,8 g
샤프트 / 평와셔

재질

  • 열처리 스틸, 열처리, 펀치 타발, 인산염 처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23060.0008