U-핸들 전면 설치형

EH 24300.

U-핸들은 기계 도어, 가구 도어, 캐비닛 도어, 서랍 및 서랍 장치에 사용된다.

U-핸들은 높은 안정성과 단순하며 시대를 초월한 디자인의 인체 공학적 프로파일 디자인이 특징.

귀하의 선택에 따라 30 건이 조회되었습니다.

버전
재질
b [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
알루미늄, 밝은색
재질:
알루미늄, 속이 빔, 밝은색, 손잡이 부위-연마처리
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
100 mm
h1 [mm]:
49 mm
제품 번호:
24300.0101
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄 Al
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 100 mm
  • l2: 112 mm
  • a: 13 mm
  • d: 5,4 mm
  • h1: 49 mm
  • h2: 19 mm
  • r: 13 mm
  • 실린더 스크류 용: M5
  • 무게: 80 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 밝은색
재질:
알루미늄, 속이 빔, 밝은색, 손잡이 부위-연마처리
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
112 mm
h1 [mm]:
49 mm
제품 번호:
24300.0111
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄 Al
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 112 mm
  • l2: 124 mm
  • a: 13 mm
  • d: 5,4 mm
  • h1: 49 mm
  • h2: 19 mm
  • r: 13 mm
  • 실린더 스크류 용: M5
  • 무게: 82 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 밝은색
재질:
알루미늄, 속이 빔, 밝은색, 손잡이 부위-연마처리
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
117 mm
h1 [mm]:
49 mm
제품 번호:
24300.0113
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄 Al
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 117 mm
  • l2: 129 mm
  • a: 13 mm
  • d: 5,4 mm
  • h1: 49 mm
  • h2: 19 mm
  • r: 13 mm
  • 실린더 스크류 용: M5
  • 무게: 84 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 밝은색
재질:
알루미늄, 속이 빔, 밝은색, 손잡이 부위-연마처리
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
120 mm
h1 [mm]:
51 mm
제품 번호:
24300.0115
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄 Al
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 120 mm
  • l2: 132 mm
  • a: 13 mm
  • d: 5,4 mm
  • h1: 51 mm
  • h2: 19 mm
  • r: 13 mm
  • 실린더 스크류 용: M5
  • 무게: 90 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 밝은색
재질:
알루미늄, 속이 빔, 밝은색, 손잡이 부위-연마처리
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
128 mm
h1 [mm]:
51 mm
제품 번호:
24300.0121
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄 Al
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 128 mm
  • l2: 140 mm
  • a: 13 mm
  • d: 5,4 mm
  • h1: 51 mm
  • h2: 19 mm
  • r: 13 mm
  • 실린더 스크류 용: M5
  • 무게: 100 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 밝은색
재질:
알루미늄, 속이 빔, 밝은색, 손잡이 부위-연마처리
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
51 mm
제품 번호:
24300.0131
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄 Al
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 160 mm
  • l2: 172 mm
  • a: 13 mm
  • d: 5,4 mm
  • h1: 51 mm
  • h2: 19 mm
  • r: 13 mm
  • 실린더 스크류 용: M5
  • 무게: 100 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 밝은색
재질:
알루미늄, 속이 빔, 밝은색, 손잡이 부위-연마처리
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
116 mm
h1 [mm]:
55 mm
제품 번호:
24300.0141
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄 Al
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 116 mm
  • l2: 130 mm
  • a: 17 mm
  • d: 6,4 mm
  • h1: 55 mm
  • h2: 17 mm
  • r: 17 mm
  • 실린더 스크류 용: M6
  • 무게: 146 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 밝은색
재질:
알루미늄, 속이 빔, 밝은색, 손잡이 부위-연마처리
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
120 mm
h1 [mm]:
55 mm
제품 번호:
24300.0143
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄 Al
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 120 mm
  • l2: 134 mm
  • a: 17 mm
  • d: 6,4 mm
  • h1: 55 mm
  • h2: 17 mm
  • r: 17 mm
  • 실린더 스크류 용: M6
  • 무게: 152 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 밝은색
재질:
알루미늄, 속이 빔, 밝은색, 손잡이 부위-연마처리
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
132 mm
h1 [mm]:
55 mm
제품 번호:
24300.0151
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄 Al
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 132 mm
  • l2: 146 mm
  • a: 17 mm
  • d: 6,4 mm
  • h1: 55 mm
  • h2: 17 mm
  • r: 17 mm
  • 실린더 스크류 용: M6
  • 무게: 161 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 밝은색
재질:
알루미늄, 속이 빔, 밝은색, 손잡이 부위-연마처리
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
164 mm
h1 [mm]:
57 mm
제품 번호:
24300.0161
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄 Al
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 164 mm
  • l2: 178 mm
  • a: 17 mm
  • d: 6,4 mm
  • h1: 57 mm
  • h2: 17 mm
  • r: 17 mm
  • 실린더 스크류 용: M6
  • 무게: 196 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 밝은색
재질:
알루미늄, 속이 빔, 밝은색, 손잡이 부위-연마처리
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
179 mm
h1 [mm]:
57 mm
제품 번호:
24300.0166
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄 Al
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 179 mm
  • l2: 193 mm
  • a: 17 mm
  • d: 6,4 mm
  • h1: 57 mm
  • h2: 17 mm
  • r: 17 mm
  • 실린더 스크류 용: M6
  • 무게: 215 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 밝은색
재질:
알루미늄, 속이 빔, 밝은색, 손잡이 부위-연마처리
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
196 mm
h1 [mm]:
57 mm
제품 번호:
24300.0171
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄 Al
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 196 mm
  • l2: 210 mm
  • a: 17 mm
  • d: 6,4 mm
  • h1: 57 mm
  • h2: 17 mm
  • r: 17 mm
  • 실린더 스크류 용: M6
  • 무게: 229 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 검정색
재질:
알루미늄, 플라스틱 코팅, 검은색, RAL 9005 와 유사
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
100 mm
h1 [mm]:
49 mm
제품 번호:
24300.0301
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄 Al
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 100 mm
  • l2: 112 mm
  • a: 13 mm
  • d: 5,4 mm
  • h1: 49 mm
  • h2: 19 mm
  • r: 13 mm
  • 실린더 스크류 용: M5
  • 무게: 80 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 검정색
재질:
알루미늄, 플라스틱 코팅, 검은색, RAL 9005 와 유사
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
112 mm
h1 [mm]:
49 mm
제품 번호:
24300.0311
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄 Al
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 112 mm
  • l2: 124 mm
  • a: 13 mm
  • d: 5,4 mm
  • h1: 49 mm
  • h2: 19 mm
  • r: 13 mm
  • 실린더 스크류 용: M5
  • 무게: 82 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 검정색
재질:
알루미늄, 플라스틱 코팅, 검은색, RAL 9005 와 유사
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
117 mm
h1 [mm]:
49 mm
제품 번호:
24300.0313
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄 Al
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 117 mm
  • l2: 129 mm
  • a: 13 mm
  • d: 5,4 mm
  • h1: 49 mm
  • h2: 19 mm
  • r: 13 mm
  • 실린더 스크류 용: M5
  • 무게: 84 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 검정색
재질:
알루미늄, 플라스틱 코팅, 검은색, RAL 9005 와 유사
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
120 mm
h1 [mm]:
49 mm
제품 번호:
24300.0315
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄 Al
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 120 mm
  • l2: 132 mm
  • a: 13 mm
  • d: 5,4 mm
  • h1: 49 mm
  • h2: 19 mm
  • r: 13 mm
  • 실린더 스크류 용: M5
  • 무게: 90 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 검정색
재질:
알루미늄, 플라스틱 코팅, 검은색, RAL 9005 와 유사
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
128 mm
h1 [mm]:
51 mm
제품 번호:
24300.0321
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄 Al
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 128 mm
  • l2: 140 mm
  • a: 13 mm
  • d: 5,4 mm
  • h1: 51 mm
  • h2: 19 mm
  • r: 13 mm
  • 실린더 스크류 용: M5
  • 무게: 100 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 검정색
재질:
알루미늄, 플라스틱 코팅, 검은색, RAL 9005 와 유사
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
51 mm
제품 번호:
24300.0331
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄 Al
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 160 mm
  • l2: 172 mm
  • a: 13 mm
  • d: 5,4 mm
  • h1: 51 mm
  • h2: 19 mm
  • r: 13 mm
  • 실린더 스크류 용: M5
  • 무게: 120 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 검정색
재질:
알루미늄, 플라스틱 코팅, 검은색, RAL 9005 와 유사
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
116 mm
h1 [mm]:
55 mm
제품 번호:
24300.0341
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄 Al
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 116 mm
  • l2: 130 mm
  • a: 17 mm
  • d: 6,4 mm
  • h1: 55 mm
  • h2: 17 mm
  • r: 17 mm
  • 실린더 스크류 용: M6
  • 무게: 132 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 검정색
재질:
알루미늄, 플라스틱 코팅, 검은색, RAL 9005 와 유사
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
120 mm
h1 [mm]:
55 mm
제품 번호:
24300.0343
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄 Al
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 120 mm
  • l2: 134 mm
  • a: 17 mm
  • d: 6,4 mm
  • h1: 55 mm
  • h2: 17 mm
  • r: 17 mm
  • 실린더 스크류 용: M6
  • 무게: 152 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 검정색
재질:
알루미늄, 플라스틱 코팅, 검은색, RAL 9005 와 유사
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
132 mm
h1 [mm]:
55 mm
제품 번호:
24300.0351
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄 Al
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 132 mm
  • l2: 146 mm
  • a: 17 mm
  • d: 6,4 mm
  • h1: 55 mm
  • h2: 17 mm
  • r: 17 mm
  • 실린더 스크류 용: M6
  • 무게: 166 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 검정색
재질:
알루미늄, 플라스틱 코팅, 검은색, RAL 9005 와 유사
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
164 mm
h1 [mm]:
57 mm
제품 번호:
24300.0361
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄 Al
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 164 mm
  • l2: 178 mm
  • a: 17 mm
  • d: 6,4 mm
  • h1: 57 mm
  • h2: 17 mm
  • r: 17 mm
  • 실린더 스크류 용: M6
  • 무게: 206 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 검정색
재질:
알루미늄, 플라스틱 코팅, 검은색, RAL 9005 와 유사
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
179 mm
h1 [mm]:
57 mm
제품 번호:
24300.0366
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄 Al
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 179 mm
  • l2: 193 mm
  • a: 17 mm
  • d: 6,4 mm
  • h1: 57 mm
  • h2: 17 mm
  • r: 17 mm
  • 실린더 스크류 용: M6
  • 무게: 213 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 검정색
재질:
알루미늄, 플라스틱 코팅, 검은색, RAL 9005 와 유사
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
196 mm
h1 [mm]:
57 mm
제품 번호:
24300.0371
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄 Al
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 196 mm
  • l2: 210 mm
  • a: 17 mm
  • d: 6,4 mm
  • h1: 57 mm
  • h2: 17 mm
  • r: 17 mm
  • 실린더 스크류 용: M6
  • 무게: 232 g
show article view
U-핸들

재질

손잡이

  • 알루미늄, 속이 빔, 밝은색, 손잡이 부위-연마처리
  • 알루미늄, 플라스틱 코팅, 검은색, RAL 9005 와 유사
  • 스테인리스 스틸, 무광 블라스트

조립

장착은 실린더 나사를 사용해 작동측에서 이루어집니다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24300. U-핸들 – 전면 설치형