스프링 플런저 볼타입 / 내부 육각렌치형

EH 22030.

스프링 플런저는 정위치를 잡아주는 용도 혹은 압력을 가하거나 멈춤쇠 또는 배출(사출/프레스) 용도로 적용 가능

귀하의 선택에 따라 40 건이 조회되었습니다.

재질
스프링력
d1 [mm]
l [mm]
스프링력1) F1 ~ [N]
스프링력1) F2 ~ [N]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
8 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
제품 번호:
22030.0003
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M3
  • d2: 1,5 mm
  • l: 8 mm
  • WS: 1,5 mm
  • 스트로크 s: 0,4 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 3 N
  • 스프링력1) F2: ~ 4,5 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,2 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
12 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
제품 번호:
22030.0004
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • l: 12 mm
  • WS: 2 mm
  • 스트로크 s: 0,8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 8,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 14 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,6 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
제품 번호:
22030.0005
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • l: 14 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 스트로크 s: 0,9 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 8 N
  • 스프링력1) F2: ~ 14 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 1,2 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
제품 번호:
22030.0006
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 15 mm
  • WS: 3 mm
  • 스트로크 s: 1 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 11 N
  • 스프링력1) F2: ~ 18 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 1,7 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
제품 번호:
22030.0008
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • l: 18 mm
  • WS: 4 mm
  • 스트로크 s: 1,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 18 N
  • 스프링력1) F2: ~ 31 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 3,9 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
제품 번호:
22030.0010
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 23 mm
  • WS: 5 mm
  • 스트로크 s: 2 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 24 N
  • 스프링력1) F2: ~ 45 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 8 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
제품 번호:
22030.0012
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l: 26 mm
  • WS: 6 mm
  • 스트로크 s: 2,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 26 N
  • 스프링력1) F2: ~ 49 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 13 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 41 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 86 N
제품 번호:
22030.0016
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M16
  • d2: 10 mm
  • l: 33 mm
  • WS: 8 mm
  • 스트로크 s: 3,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 41 N
  • 스프링력1) F2: ~ 86 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 32 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
43 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 56 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 111 N
제품 번호:
22030.0020
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M20
  • d2: 12 mm
  • l: 43 mm
  • WS: 10 mm
  • 스트로크 s: 4,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 56 N
  • 스프링력1) F2: ~ 111 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 67 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
48 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 81 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 151 N
제품 번호:
22030.0024
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M24
  • d2: 15 mm
  • l: 48 mm
  • WS: 12 mm
  • 스트로크 s: 5,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 81 N
  • 스프링력1) F2: ~ 151 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 105 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
8 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
제품 번호:
22030.0043
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M3
  • d2: 1,5 mm
  • l: 8 mm
  • WS: 1,5 mm
  • 스트로크 s: 0,4 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 9 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,3 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
12 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
제품 번호:
22030.0044
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • l: 12 mm
  • WS: 2 mm
  • 스트로크 s: 0,8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 12 N
  • 스프링력1) F2: ~ 18 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,6 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
제품 번호:
22030.0045
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • l: 14 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 스트로크 s: 0,9 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 15 N
  • 스프링력1) F2: ~ 22 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 1,2 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
제품 번호:
22030.0046
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 15 mm
  • WS: 3 mm
  • 스트로크 s: 1 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 19 N
  • 스프링력1) F2: ~ 28 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 1,7 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 62 N
제품 번호:
22030.0048
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • l: 18 mm
  • WS: 4 mm
  • 스트로크 s: 1,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 36 N
  • 스프링력1) F2: ~ 62 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 4 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 104 N
제품 번호:
22030.0050
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 23 mm
  • WS: 5 mm
  • 스트로크 s: 2 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 57 N
  • 스프링력1) F2: ~ 104 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 8,2 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
제품 번호:
22030.0052
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l: 26 mm
  • WS: 6 mm
  • 스트로크 s: 2,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 61 N
  • 스프링력1) F2: ~ 110 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 13 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 68 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 142 N
제품 번호:
22030.0056
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M16
  • d2: 10 mm
  • l: 33 mm
  • WS: 8 mm
  • 스트로크 s: 3,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 68 N
  • 스프링력1) F2: ~ 142 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 32 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
43 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 84 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 166 N
제품 번호:
22030.0060
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M20
  • d2: 12 mm
  • l: 43 mm
  • WS: 10 mm
  • 스트로크 s: 4,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 84 N
  • 스프링력1) F2: ~ 166 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 67 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
48 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 127 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 237 N
제품 번호:
22030.0064
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M24
  • d2: 15 mm
  • l: 48 mm
  • WS: 12 mm
  • 스트로크 s: 5,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 127 N
  • 스프링력1) F2: ~ 237 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 106 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
8 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
제품 번호:
22030.0203
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M3
  • d2: 1,5 mm
  • l: 8 mm
  • WS: 1,5 mm
  • 스트로크 s: 0,4 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 3 N
  • 스프링력1) F2: ~ 4,5 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,2 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
12 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
제품 번호:
22030.0204
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • l: 12 mm
  • WS: 2 mm
  • 스트로크 s: 0,8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 8,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 14 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,6 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
제품 번호:
22030.0205
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • l: 14 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 스트로크 s: 0,9 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 8 N
  • 스프링력1) F2: ~ 14 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 1,2 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
제품 번호:
22030.0206
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 15 mm
  • WS: 3 mm
  • 스트로크 s: 1 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 11 N
  • 스프링력1) F2: ~ 18 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 1,7 g
show article view
스프링 플런저

재질

몸체

  • 스틸, 흑색처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305

  • 볼 베어링 스틸, 경화처리
  • 스텐레스 스틸, 경화처리

스프링

  • 스테인리스 스틸

참조

스페셜 타입 별도 요청.

스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.

참조

나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.

인덱싱 (indexing) 저항의 계산 방법은 섹션 첫 부분의 상세 내용 참조.

특징

일반 스프링력: 표시 없음

고하중 스프링력: 두줄 표시

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22030. 스프링 플런저 – 볼타입 / 내부 육각렌치형
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - 특수 파트
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Spring Plungers
카테고리:
재질 정보
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요