BASEPLEX 망치
 IM0009180 Foto Banner

BASEPLEX 망치

BASEPLEX 망치

BASEPLEX 소프트 페이스 망치는 모듈식 설계로 개별 부품을 별도로 교체할 수 있습니다.

고품질 아연 다이캐스트로 제작된 베이스 본체에는 핸들 충격 보호 기능과 기술적으로 뛰어난 인서트용 슬롯이 포함되어 있습니다.

인체공학적이며 광택 처리된 나무 손잡이입니다.

직경 25mm에서 50mm까지 경도가 서로 다른 2개의 인서트를 사용할 수 있습니다.