FERROPLEX 콤비 망치
 IM0013185 Foto Banner

FERROPLEX 콤비 망치

FERROPLEX 콤비 망치

자물쇠 제조공용 망치 또는 소프트 페이스 망치 - FERROPLEX 2-in-1(콤비 망치) 덕분에 두 가지 모두 항상 편리하게 사용할 수 있습니다.

헤드의 해머 부분은 열처리된 강철로 만들어졌으며 타격 표면은 조심스럽게 유도 경화되었습니다.

반대쪽에 있는 교체 가능한 나일론 인서트는 뛰어난 충격 품질을 제공하며 최대의 강도와 독특한 내구성을 결합합니다. 이는 압출된 매우 균일한 재료로 구성됩니다. 따라서 사출 성형 플라스틱 인서트에 비해 내마모성과 내구성이 훨씬 뛰어나며 영하의 온도에서도 칩이 발생하지 않습니다.

완벽하게 압출된 정밀 강철 튜브와 흡수 고무 패드가 결합되어 해머의 손잡이를 형성하며, 힘에 꼭 맞는 연동 덕분에 해머가 헤드에서 절대로 분리되지 않습니다. 빨간색 링은 도구의 단단한 부분과 부드러운 부분 사이의 구분선을 표시합니다. 사용자의 손에 꼭 맞는 이 콤비네이션 도구는 직경 30mm와 35mm로 제공됩니다.

FERROPLEX 2-in-1(콤비 해머)은 독특한 특성으로 인해 무역 및 산업 분야의 잡역부와 전문 사용자 모두가 수행하는 장착 작업 중 다용도 해머로 사용하기에 이상적입니다. 또한, 이 제품은 모든 도구 키트를 완벽하게 보완하며, 무게가 작고 공간 요구 사항이 적기 때문에 진지한 장인에게는 사실상 필수품입니다.