U-핸들

EH 24300.

U-핸들은 기계 도어, 가구 도어, 캐비닛 도어, 서랍 및 서랍 장치에 사용된다.

U-핸들은 높은 안정성과 단순하며 시대를 초월한 디자인의 인체 공학적 프로파일 디자인이 특징.

귀하의 선택에 따라 60 건이 조회되었습니다.

버전
b [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
알루미늄, 밝은색
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
100 mm
h [mm]:
49 mm
제품 번호:
24300.0100
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄, 밝은색, 알루미늄 Al
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 100 mm
  • l2: 113 mm
  • a: 13 mm
  • d: M6
  • h: 49 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • 무게: 90 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 밝은색
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
112 mm
h [mm]:
49 mm
제품 번호:
24300.0110
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄, 밝은색, 알루미늄 Al
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 112 mm
  • l2: 125 mm
  • a: 13 mm
  • d: M6
  • h: 49 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • 무게: 97 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 밝은색
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
117 mm
h [mm]:
49 mm
제품 번호:
24300.0112
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄, 밝은색, 알루미늄 Al
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 117 mm
  • l2: 130 mm
  • a: 13 mm
  • d: M6
  • h: 49 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • 무게: 100 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 밝은색
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
120 mm
h [mm]:
49 mm
제품 번호:
24300.0114
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄, 밝은색, 알루미늄 Al
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 120 mm
  • l2: 133 mm
  • a: 13 mm
  • d: M6
  • h: 49 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • 무게: 97 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 밝은색
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
128 mm
h [mm]:
51 mm
제품 번호:
24300.0120
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄, 밝은색, 알루미늄 Al
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 128 mm
  • l2: 141 mm
  • a: 13 mm
  • d: M6
  • h: 51 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • 무게: 107 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 밝은색
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
160 mm
h [mm]:
51 mm
제품 번호:
24300.0130
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄, 밝은색, 알루미늄 Al
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 160 mm
  • l2: 173 mm
  • a: 13 mm
  • d: M6
  • h: 51 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • 무게: 122 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 밝은색
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
180 mm
h [mm]:
51 mm
제품 번호:
24300.0132
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄, 밝은색, 알루미늄 Al
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 180 mm
  • l2: 193 mm
  • a: 13 mm
  • d: M6
  • h: 51 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • 무게: 128 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 밝은색
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h [mm]:
51 mm
제품 번호:
24300.0134
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄, 밝은색, 알루미늄 Al
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • l2: 213 mm
  • a: 13 mm
  • d: M6
  • h: 51 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • 무게: 150 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 밝은색
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
235 mm
h [mm]:
51 mm
제품 번호:
24300.0136
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄, 밝은색, 알루미늄 Al
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 235 mm
  • l2: 248 mm
  • a: 13 mm
  • d: M6
  • h: 51 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • 무게: 180 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 밝은색
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
112 mm
h [mm]:
55 mm
제품 번호:
24300.0140
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄, 밝은색, 알루미늄 Al
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 112 mm
  • l2: 129 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 55 mm
  • r: 17 mm
  • t: 12 mm
  • 무게: 163 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 밝은색
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
117 mm
h [mm]:
55 mm
제품 번호:
24300.0142
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄, 밝은색, 알루미늄 Al
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 117 mm
  • l2: 134 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 55 mm
  • r: 17 mm
  • t: 12 mm
  • 무게: 166 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 밝은색
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
120 mm
h [mm]:
55 mm
제품 번호:
24300.0144
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄, 밝은색, 알루미늄 Al
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 120 mm
  • l2: 137 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 55 mm
  • r: 17 mm
  • t: 12 mm
  • 무게: 200 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 밝은색
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
125 mm
h [mm]:
55 mm
제품 번호:
24300.0146
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄, 밝은색, 알루미늄 Al
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 125 mm
  • l2: 142 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 55 mm
  • r: 17 mm
  • t: 12 mm
  • 무게: 176 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 밝은색
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
128 mm
h [mm]:
55 mm
제품 번호:
24300.0150
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄, 밝은색, 알루미늄 Al
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 128 mm
  • l2: 154 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 55 mm
  • r: 17 mm
  • t: 12 mm
  • 무게: 180 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 밝은색
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
160 mm
h [mm]:
57 mm
제품 번호:
24300.0160
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄, 밝은색, 알루미늄 Al
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 160 mm
  • l2: 177 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 57 mm
  • r: 17 mm
  • t: 12 mm
  • 무게: 217 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 밝은색
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
179 mm
h [mm]:
57 mm
제품 번호:
24300.0162
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄, 밝은색, 알루미늄 Al
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 179 mm
  • l2: 196 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 57 mm
  • r: 17 mm
  • t: 12 mm
  • 무게: 234 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 밝은색
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
192 mm
h [mm]:
57 mm
제품 번호:
24300.0170
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄, 밝은색, 알루미늄 Al
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 192 mm
  • l2: 209 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 57 mm
  • r: 17 mm
  • t: 12 mm
  • 무게: 240 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 밝은색
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h [mm]:
57 mm
제품 번호:
24300.0180
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄, 밝은색, 알루미늄 Al
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • l2: 317 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 57 mm
  • r: 17 mm
  • t: 12 mm
  • 무게: 344 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 밝은색
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h [mm]:
57 mm
제품 번호:
24300.0190
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄, 밝은색, 알루미늄 Al
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • l2: 417 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 57 mm
  • r: 17 mm
  • t: 12 mm
  • 무게: 436 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 밝은색
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h [mm]:
57 mm
제품 번호:
24300.0200
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄, 밝은색, 알루미늄 Al
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • l2: 517 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 57 mm
  • r: 17 mm
  • t: 12 mm
  • 무게: 538 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 검정색
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
100 mm
h [mm]:
49 mm
제품 번호:
24300.0300
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄, 검정색, 알루미늄 Al
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 100 mm
  • l2: 113 mm
  • a: 13 mm
  • d: M6
  • h: 49 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • 무게: 100 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 검정색
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
112 mm
h [mm]:
49 mm
제품 번호:
24300.0310
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄, 검정색, 알루미늄 Al
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 112 mm
  • l2: 125 mm
  • a: 13 mm
  • d: M6
  • h: 49 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • 무게: 98 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 검정색
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
117 mm
h [mm]:
49 mm
제품 번호:
24300.0312
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄, 검정색, 알루미늄 Al
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 117 mm
  • l2: 130 mm
  • a: 13 mm
  • d: M6
  • h: 49 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • 무게: 100 g
show article view
U-핸들
버전:
알루미늄, 검정색
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
120 mm
h [mm]:
49 mm
제품 번호:
24300.0314
CAD
문서
U-핸들
  • 알루미늄, 검정색, 알루미늄 Al
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 120 mm
  • l2: 133 mm
  • a: 13 mm
  • d: M6
  • h: 49 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • 무게: 104 g
show article view
U-핸들

재질

손잡이

  • 알루미늄, 속이 빔, 밝은색, 손잡이 부위-연마처리
  • 알루미늄, 플라스틱 코팅, 검은색, RAL 9005 와 유사
  • 스텐레스 스틸 1.4301, 블라스트 표면처리
  • 스테인리스 스틸, 슬라이드 폴리싱, 반짝이는 메탈 마감

조립

후면 설치 핸들

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24300. U-핸들