나사산 리프팅 핀 자체-체결

EH 22352.

움직일 수 있는 섀클과 잠금 스터드로 의도하지 않은 풀림이 방지된 빠르고 쉬운 사용을 위한 견고한 리프팅 부품. 리프팅을 위해서 나사산 리프팅 핀은 나사산 홀에 장착되게 된다. 기존의 링 볼트와 달리 시간이 많이 걸리는 나사체결 및 해제는 불필요하다.

모든 버전은 내부식성을 가짐. 이 버전은 스텐레스 스틸로 제작되어 마모와 부식에 저항을 가지며 외부에서의 사용에 적합함. 추가적으로 높은 힘과 침탄 경화처리된 핀은 매우 높은 하중을 견디는 것이 가능케 함.

재질

핀 부분

  • 열처리 스틸, 열처리, 망간 인산염 처리
  • 스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리

프레스 버튼

  • 알루미늄, 주황색, 아노다이징

나사산 요소

  • 스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리

고리

  • 열처리 스틸, 열처리, 망간 인산염 처리
  • 스텐레스 스틸 1.4571

스프링

  • 스텐인레스 스틸

귀하의 선택에 따라 13 건이 조회되었습니다.

재질
d1 [mm]
l1 [mm]
수행력 F1 1) [kN]
제품 번호
CAD
가능
재질:
열처리 스틸, 열처리, 망간 인산염 처리
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
수행력 F1 1) [kN]:
2,1 kN
제품 번호:
22352.0008
CAD
나사산 리프팅 핀
  • 열처리 스틸
  • d1: M8
  • l1: 12 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l2: 17,8 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 8 mm
  • 수행력1) F1: 2,1 kN
  • 수행력1) F2: 0,9 kN
  • 수행력1) F3: 0,8 kN
  • 위치 나사산: M8
  • 최대: 250 °C
  • 무게: 217 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: Contains SVHC materials >0.1% w/w (see article list "REACH catalog articles")
더 자세히
재질:
열처리 스틸, 열처리, 망간 인산염 처리
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
14 mm
수행력 F1 1) [kN]:
3,9 kN
제품 번호:
22352.0010
CAD
나사산 리프팅 핀
  • 열처리 스틸
  • d1: M10
  • l1: 14 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 10 mm
  • 수행력1) F1: 3,9 kN
  • 수행력1) F2: 1,5 kN
  • 수행력1) F3: 1,5 kN
  • 위치 나사산: M10
  • 최대: 250 °C
  • 무게: 218 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: Contains SVHC materials >0.1% w/w (see article list "REACH catalog articles")
더 자세히
재질:
열처리 스틸, 열처리, 망간 인산염 처리
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
17 mm
수행력 F1 1) [kN]:
6,2 kN
제품 번호:
22352.0012
CAD
나사산 리프팅 핀
  • 열처리 스틸
  • d1: M12
  • l1: 17 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • 수행력1) F1: 6,2 kN
  • 수행력1) F2: 2,5 kN
  • 수행력1) F3: 2,3 kN
  • 위치 나사산: M12
  • 최대: 250 °C
  • 무게: 220 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: Contains SVHC materials >0.1% w/w (see article list "REACH catalog articles")
더 자세히
재질:
열처리 스틸, 열처리, 망간 인산염 처리
d1 [mm]:
M14
l1 [mm]:
17 mm
수행력 F1 1) [kN]:
7,8 kN
제품 번호:
22352.0014
CAD
나사산 리프팅 핀
  • 열처리 스틸
  • d1: M14
  • l1: 17 mm
  • d2 -0,07: 11,8 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • 수행력1) F1: 7,8 kN
  • 수행력1) F2: 4,2 kN
  • 수행력1) F3: 2,9 kN
  • 위치 나사산: M14
  • 최대: 250 °C
  • 무게: 221 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: Contains SVHC materials >0.1% w/w (see article list "REACH catalog articles")
더 자세히
재질:
열처리 스틸, 열처리, 망간 인산염 처리
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
17 mm
수행력 F1 1) [kN]:
8,4 kN
제품 번호:
22352.0016
CAD
나사산 리프팅 핀
  • 열처리 스틸
  • d1: M16
  • l1: 17 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • 수행력1) F1: 8,4 kN
  • 수행력1) F2: 4,5 kN
  • 수행력1) F3: 4,2 kN
  • 위치 나사산: M16
  • 최대: 250 °C
  • 무게: 223 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: Contains SVHC materials >0.1% w/w (see article list "REACH catalog articles")
더 자세히
재질:
열처리 스틸, 열처리, 망간 인산염 처리
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
22 mm
수행력 F1 1) [kN]:
16,6 kN
제품 번호:
22352.0020
CAD
나사산 리프팅 핀
  • 열처리 스틸
  • d1: M20
  • l1: 22 mm
  • d2 -0,07: 17,25 mm
  • d3: 30 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 36,5 mm
  • l4: 52 mm
  • l5: 32,6 mm
  • l6: 36 mm
  • l7: 56 mm
  • l8: 114 mm
  • l9: 30 mm
  • l10: 17 mm
  • 수행력1) F1: 16,6 kN
  • 수행력1) F2: 7,7 kN
  • 수행력1) F3: 5,8 kN
  • 위치 나사산: M20
  • 최대: 250 °C
  • 무게: 510 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: Contains SVHC materials >0.1% w/w (see article list "REACH catalog articles")
더 자세히
재질:
열처리 스틸, 열처리, 망간 인산염 처리
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
27 mm
수행력 F1 1) [kN]:
23 kN
제품 번호:
22352.0024
CAD
나사산 리프팅 핀
  • 열처리 스틸
  • d1: M24
  • l1: 27 mm
  • d2 -0,07: 20,7 mm
  • d3: 36 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 42 mm
  • l4: 60 mm
  • l5: 50,6 mm
  • l6: 49,8 mm
  • l7: 82 mm
  • l8: 152 mm
  • l9: 36 mm
  • l10: 22 mm
  • 수행력1) F1: 23 kN
  • 수행력1) F2: 11,1 kN
  • 수행력1) F3: 8,6 kN
  • 위치 나사산: M24
  • 최대: 250 °C
  • 무게: 1167 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: Contains SVHC materials >0.1% w/w (see article list "REACH catalog articles")
더 자세히
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
수행력 F1 1) [kN]:
2,1 kN
제품 번호:
22352.1008
CAD
나사산 리프팅 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • l1: 12 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l2: 17,8 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 8 mm
  • 수행력1) F1: 2,1 kN
  • 수행력1) F2: 0,9 kN
  • 수행력1) F3: 0,8 kN
  • 위치 나사산: M8
  • 최대: 250 °C
  • 무게: 217 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: Contains SVHC materials >0.1% w/w (see article list "REACH catalog articles")
더 자세히
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
14 mm
수행력 F1 1) [kN]:
3,9 kN
제품 번호:
22352.1010
CAD
나사산 리프팅 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M10
  • l1: 14 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 10 mm
  • 수행력1) F1: 3,9 kN
  • 수행력1) F2: 1,5 kN
  • 수행력1) F3: 1,5 kN
  • 위치 나사산: M10
  • 최대: 250 °C
  • 무게: 218 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: Contains SVHC materials >0.1% w/w (see article list "REACH catalog articles")
더 자세히
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
17 mm
수행력 F1 1) [kN]:
6,2 kN
제품 번호:
22352.1012
CAD
나사산 리프팅 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M12
  • l1: 17 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • 수행력1) F1: 6,2 kN
  • 수행력1) F2: 2,5 kN
  • 수행력1) F3: 2,3 kN
  • 위치 나사산: M12
  • 최대: 250 °C
  • 무게: 220 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: Contains SVHC materials >0.1% w/w (see article list "REACH catalog articles")
더 자세히
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
17 mm
수행력 F1 1) [kN]:
8,4 kN
제품 번호:
22352.1016
CAD
나사산 리프팅 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M16
  • l1: 17 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • 수행력1) F1: 8,4 kN
  • 수행력1) F2: 4,5 kN
  • 수행력1) F3: 4,2 kN
  • 위치 나사산: M16
  • 최대: 250 °C
  • 무게: 223 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: Contains SVHC materials >0.1% w/w (see article list "REACH catalog articles")
더 자세히
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
22 mm
수행력 F1 1) [kN]:
10 kN
제품 번호:
22352.1020
CAD
나사산 리프팅 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M20
  • l1: 22 mm
  • d2 -0,07: 17,25 mm
  • d3: 30 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 36,5 mm
  • l4: 52 mm
  • l5: 32,6 mm
  • l6: 36 mm
  • l7: 56 mm
  • l8: 114 mm
  • l9: 30 mm
  • l10: 17 mm
  • 수행력1) F1: 10 kN
  • 수행력1) F2: 7,7 kN
  • 수행력1) F3: 5,8 kN
  • 위치 나사산: M20
  • 최대: 250 °C
  • 무게: 510 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: Contains SVHC materials >0.1% w/w (see article list "REACH catalog articles")
더 자세히
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
27 mm
수행력 F1 1) [kN]:
23 kN
제품 번호:
22352.1024
CAD
나사산 리프팅 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M24
  • l1: 27 mm
  • d2 -0,07: 20,7 mm
  • d3: 36 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 42 mm
  • l4: 60 mm
  • l5: 50,6 mm
  • l6: 49,8 mm
  • l7: 82 mm
  • l8: 152 mm
  • l9: 36 mm
  • l10: 22 mm
  • 수행력1) F1: 23 kN
  • 수행력1) F2: 11,1 kN
  • 수행력1) F3: 8,6 kN
  • 위치 나사산: M24
  • 최대: 250 °C
  • 무게: 1167 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: Contains SVHC materials >0.1% w/w (see article list "REACH catalog articles")
더 자세히

조립

Threaded lifting pins can be mounted into a thread that is true to gauge.

Mounting:

  1. Press in the button and hold it down
  2. Insert the threaded lifting pin
  3. Release the button (The button must be back in its original position.)
  4. Tighten the threaded lifting pin by hand, until it bears compleately on the bearing surface.
  5. It must be ensured that the thread segments are engaged in the mounting thread.

Dismantling:

  1. Unscrew the threaded lifting pin approx. a quarter of a turn anticlockwise.
  2. Press in the button and hold it down
  3. Remove the threaded lifting pin
  4. Release the button

작동

각각의 나사산 리프팅 핀에는 EC적합성 선언이 있는 사용 설명서가 포함되어 있음.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22352. 나사산 리프팅 핀 – 자체-체결
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
나사산 리프팅 핀 사용 설명서
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
나사산 리프팅 핀
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니