핸들 보호 슬리브가 내장된 초경량 알루미늄 하우징을 통해 사용자는 적절한 양의 충격력을 쉽게 적용하고 제어할 수 있습니다. 이로 인해 쉽게 부서지는 재료를 처리하는 것이 쉬워집니다.
진동을 줄이고 인체공학적으로 설계된 고품질 목재 손잡이는 그립 부분에 이중 코팅 처리되어 먼지에 강합니다.
직경 30mm에서 60mm까지 다양한 경도를 지닌 6개의 인서트를 사용할 수 있습니다.
스마트 SIMPLEX 원리에 따라 모든 구성 요소는 교체 및 개조가 가능합니다. 이는 돈과 자원 모두를 절약하는 것을 의미합니다.