SIMPLEX 소프트-페이스 망치, 강화 주철 하우징
 IM0013197 Foto Banner

SIMPLEX 소프트-페이스 망치, 강화 주철 하우징

SIMPLEX 소프트-페이스 망치, 강화 주철 하우징

검정색 강화 주철 하우징은 벽 두께와 지지대가 확대되어 안정성이 더욱 향상되었습니다. 무게가 증가하면 더 큰 충격력이 보장됩니다.

매우 견고하고 내구성이 뛰어난 섬유 유리 손잡이는 탁월한 파손 방지 기능을 제공합니다. 인체공학적으로 디자인되었으며 미끄럼 방지 손잡이가 포함되어 있습니다. 표면이 매끄러우며 무기질입니다(수분에 민감하지 않음).

직경 30mm에서 80mm까지 다양한 경도를 지닌 8개의 인서트를 사용할 수 있습니다.

스마트 SIMPLEX 원리에 따라 모든 구성 요소는 교체 및 개조가 가능합니다. 이는 돈과 자원 모두를 절약하는 것을 의미합니다.