인덱스 플런저 미니 인덱스

EH 22110.

얇은 판에 고정하여 사용하기 적합함.

최소의 작업 공간에 적합.

귀하의 선택에 따라 32 건이 조회되었습니다.

재질
버전
그림
d1 0 -0,06 [mm]
d2 [mm]
스프링력1) F1 ~ [N]
스프링력1) F2 ~ [N]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸
버전:
잠금장치 없음, 검정 노브
그림:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
제품 번호:
22110.0024
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 없음, 검정 노브 – 그림 1, 스틸
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 최소: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 최소: 3,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 4,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 12 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 14 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스틸
버전:
잠금장치 없음, 검정 노브
그림:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
제품 번호:
22110.0026
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 없음, 검정 노브 – 그림 1, 스틸
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 최소: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 최소: 3,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 4,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 12 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 14 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스틸
버전:
잠금장치 없음, 검정 노브
그림:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
제품 번호:
22110.0028
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 없음, 검정 노브 – 그림 1, 스틸
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 최소: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 최소: 4,5 mm
  • WS: 12 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 18 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 25 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스틸
버전:
잠금장치 없음, 검정 노브
그림:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
제품 번호:
22110.0030
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 없음, 검정 노브 – 그림 1, 스틸
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 최소: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 최소: 4,5 mm
  • WS: 12 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 18 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 26 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스틸
버전:
잠금장치 없음, 빨간 노브
그림:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
제품 번호:
22110.2024
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 없음, 빨간 노브 – 그림 1, 스틸
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 최소: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 최소: 3,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 4,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 12 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 14 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스틸
버전:
잠금장치 없음, 빨간 노브
그림:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
제품 번호:
22110.2026
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 없음, 빨간 노브 – 그림 1, 스틸
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 최소: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 최소: 3,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 4,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 12 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 14 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스틸
버전:
잠금장치 없음, 빨간 노브
그림:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
제품 번호:
22110.2028
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 없음, 빨간 노브 – 그림 1, 스틸
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 최소: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 최소: 4,5 mm
  • WS: 12 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 18 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 25 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스틸
버전:
잠금장치 없음, 빨간 노브
그림:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
제품 번호:
22110.2030
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 없음, 빨간 노브 – 그림 1, 스틸
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 최소: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 최소: 4,5 mm
  • WS: 12 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 18 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 25 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스틸
버전:
잠금 장치 없음, 검정 노브
그림:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
제품 번호:
22110.0034
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금 장치 없음, 검정 노브 – 그림 2, 스틸
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 최소: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 최소: 3,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 4,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 12 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 13 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스틸
버전:
잠금 장치 없음, 검정 노브
그림:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
제품 번호:
22110.0036
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금 장치 없음, 검정 노브 – 그림 2, 스틸
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 최소: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 최소: 3,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 4,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 12 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 14 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스틸
버전:
잠금 장치 없음, 검정 노브
그림:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
제품 번호:
22110.0038
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금 장치 없음, 검정 노브 – 그림 2, 스틸
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 최소: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 최소: 4,5 mm
  • WS: 12 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 18 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 24 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스틸
버전:
잠금 장치 없음, 검정 노브
그림:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
제품 번호:
22110.0040
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금 장치 없음, 검정 노브 – 그림 2, 스틸
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 최소: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 최소: 4,5 mm
  • WS: 12 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 18 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 25 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스틸
버전:
잠금장치 있음, 빨간 브
그림:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
제품 번호:
22110.2034
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 있음, 빨간 브 – 그림 2, 스틸
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 최소: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 최소: 3,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 4,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 12 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 13 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스틸
버전:
잠금장치 있음, 빨간 브
그림:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
제품 번호:
22110.2036
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 있음, 빨간 브 – 그림 2, 스틸
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 최소: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 최소: 3,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 4,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 12 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 14 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스틸
버전:
잠금장치 있음, 빨간 브
그림:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
제품 번호:
22110.2038
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 있음, 빨간 브 – 그림 2, 스틸
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 최소: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 최소: 4,5 mm
  • WS: 12 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 18 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 24 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스틸
버전:
잠금장치 있음, 빨간 브
그림:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
제품 번호:
22110.2040
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 있음, 빨간 브 – 그림 2, 스틸
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 최소: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 최소: 4,5 mm
  • WS: 12 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 18 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 25 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스테인리스 스틸
버전:
잠금장치 없음, 검정 노브
그림:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
제품 번호:
22110.0044
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 없음, 검정 노브 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 최소: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 최소: 3,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 4,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 12 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 14 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스테인리스 스틸
버전:
잠금장치 없음, 검정 노브
그림:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
제품 번호:
22110.0046
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 없음, 검정 노브 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 최소: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 최소: 3,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 4,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 12 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 14 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스테인리스 스틸
버전:
잠금장치 없음, 검정 노브
그림:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
제품 번호:
22110.0048
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 없음, 검정 노브 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 최소: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 최소: 4,5 mm
  • WS: 12 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 18 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 25 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스테인리스 스틸
버전:
잠금장치 없음, 검정 노브
그림:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
제품 번호:
22110.0050
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 없음, 검정 노브 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 최소: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 최소: 4,5 mm
  • WS: 12 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 18 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 26 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스테인리스 스틸
버전:
잠금장치 없음, 빨간 노브
그림:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
제품 번호:
22110.2044
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 없음, 빨간 노브 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 최소: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 최소: 3,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 4,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 12 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 14 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스테인리스 스틸
버전:
잠금장치 없음, 빨간 노브
그림:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
제품 번호:
22110.2046
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 없음, 빨간 노브 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 최소: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 최소: 3,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 4,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 12 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 14 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스테인리스 스틸
버전:
잠금장치 없음, 빨간 노브
그림:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
제품 번호:
22110.2048
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 없음, 빨간 노브 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 최소: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 최소: 4,5 mm
  • WS: 12 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 18 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 25 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스
재질:
스테인리스 스틸
버전:
잠금장치 없음, 빨간 노브
그림:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
제품 번호:
22110.2050
CAD
문서
인덱스 플런저 미니 인덱스
  • 잠금장치 없음, 빨간 노브 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 최소: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 최소: 4,5 mm
  • WS: 12 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 18 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 25 g
show article view
인덱스 플런저 미니 인덱스

재질

몸체

  • 스틸, 아연 도금처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305

잠금핀

  • 스텐레스 스틸 1.4305

손잡이

  • 플라스틱 PA 6, 검은색, 무광
  • 열가소성 PA6, 빨간색, 무광택

참조

손잡이 분리 불가능

조립

미니 인덱스의 나사를 조인다. 손잡이를 들면, 조립할 수 있도록 육각너트가 풀린다.

나사 길이는 인덱스 플런저(EH 22120.)용 중간링으로 조절할 수 있다.

작동

자체 잠금 타입 인덱스 플런저를 사용할 때, 손잡이를 당겨서 30도 돌리면 톱니 멈추개에 의해 고정됨.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22110. 인덱스 플런저 미니 인덱스
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요