SIMPLEX 대형 해머들
EH 3707.
슈퍼 플라스틱; 강화 주철 하우징과 유리 섬유 손잡이 포함
EH 3708.
나일론; 강화 주철 하우징과 유리 섬유 손잡이 포함
EH 3709.
경금속; 강화 주철 하우징과 유리 섬유 손잡이 포함
EH 3727.
합성 고무 / 슈퍼 플라스틱; 주철 하우징과 유리섬유 손잡이 포함
EH 3728.
합성 고무 / 나일론; 주철 하우징과 유리섬유 손잡이 포함
EH 3729.
합성 고무 / 경금속; 주철 하우징과 유리섬유 손잡이 포함
EH 3778.
슈퍼 플라스틱 / 나일론; 주철 하우징과 유리섬유 손잡이 포함
검정색 강화 주철 하우징은 벽 두께와 지지대가 확대되어 안정성이 더욱 향상되었습니다. 무게가 증가하면 더 큰 충격력이 보장됩니다.
매우 견고하고 내구성이 뛰어난 섬유 유리 손잡이는 탁월한 파손 방지 기능을 제공합니다. 인체공학적으로 디자인되었으며 미끄럼 방지 손잡이가 포함되어 있습니다. 표면이 매끄러우며 무기질입니다(수분에 민감하지 않음).
Contact Form