BLACKCRAFT 망치(방폭)
 IM0009183 Foto Banner

BLACKCRAFT 망치(방폭)

BLACKCRAFT

BLACKCRAFT- 강한 파워 - 완벽하게 코팅된 망치!

BLACKCRAFT 망치는 폴리우레탄 코팅된 강철 튜브 하우징과 인체공학적으로 설계된 손잡이로 이루어져 있어 특별히 주의가 필요한 민감한 가공물을 다루는 곳에서 사용됩니다. 사용 분야는 자동차 분야 유지 보수 작업, 변형 바로잡는 작업, 판금 가공 및 가공물 위치결정 작업에 사용됩니다.

무반동 망치, 망치 헤드부분은 금속 볼들로 차있어 가공물 타격 후에도 반동이 없으며 전체 충격은 가공물에 전달이 되어 작업자가 무리 없이 쉽게 사용할 수 있습니다.

BLACKCRAFT는 직경 40 mm, 50 mm , 60 mm 3가지 종류가 이용가능 합니다 .