샤프트 / 평와셔 DIN 6340 열처리

EH 23060.

열처리 샤프트와 평면와셔는 DIN 6340에 따라 제조됨.

귀하의 선택에 따라 4 건이 조회되었습니다.

d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
스크류용 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
8,4 mm
d2 [mm]:
23 mm
s [mm]:
4 mm
스크류용 [mm]:
M8
제품 번호:
23060.0008
CAD
문서
샤프트 / 평와셔
  • 시스템: V40
  • d1: 8,4 mm
  • d2: 23 mm
  • s: 4 mm
  • 스크류용: M8
  • 무게: 9,8 g
show article view
샤프트 / 평와셔
d1 [mm]:
10,5 mm
d2 [mm]:
28 mm
s [mm]:
4 mm
스크류용 [mm]:
M10
제품 번호:
23060.0010
CAD
문서
샤프트 / 평와셔
  • 시스템: V70
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • s: 4 mm
  • 스크류용: M10
  • 무게: 15 g
show article view
샤프트 / 평와셔
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
35 mm
s [mm]:
5 mm
스크류용 [mm]:
M12
제품 번호:
23060.0012
CAD
문서
샤프트 / 평와셔
  • 시스템: V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 35 mm
  • s: 5 mm
  • 스크류용: M12
  • 무게: 28 g
show article view
샤프트 / 평와셔
d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
45 mm
s [mm]:
6 mm
스크류용 [mm]:
M16
제품 번호:
23060.0016
CAD
문서
샤프트 / 평와셔
  • 시스템: V70/L16
  • d1: 17 mm
  • d2: 45 mm
  • s: 6 mm
  • 스크류용: M16
  • 무게: 55 g
show article view
샤프트 / 평와셔

재질

  • 열처리 스틸, 열처리, 펀치 타발, 인산염 처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23060. 샤프트 / 평와셔 – DIN 6340 열처리
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

추가 제품

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.