All-round 클램핑 시스템은 기존 클램핑 및 그립 클램핑 방식에 적용할 수 있다.일반적인 밀링 작업에 적용 가능하다. 비가공 파트의 클램핑, 경화된 재질의 톱 절단 또는 플레임(화염) 절단, 가공물 내의 교체 가능한 그립퍼.
MS 125eco 는 비가공 / 반가공 상태의 파츠들뿐 아니라 완제품을 빠르게 가공하기 위해 고안되었다. 이는 첫번째 그립 클램핑과 기존 클램핑 방식에 대해 재조정 없이 두번째 클램핑을 균일하게 하는데 적합하다.
공급 범위
멀티 바이스 MS 125 의 액세서리 뿐 아니라 "일반 클램핑"과 "그립 클램핑"의 모든 제품 범위 부품들은 MS 125eco 와 완벽하게 호환됨. 수평가공(horizontal machining) 의 경우 HALDER의 기본 요소 품목인 (앵글 / 큐브)를 사용할 수 있습니다.
이 폼목은 1700.020 - 멀티-바이스 MS 125eco / () 품목 그룹의 한 버전입니다 멀티-바이스 MS 125eco (EH 1700.)