- MS 125-S – 그림 1
- 죠오 넓이: 125 mm
- b: 126 mm
- l1: 280 mm
- l2: 318 mm
- l3: 77 mm
- l4: 139 mm
- h1: 100 mm
- h2: 21 mm
- c1: 24 mm
- c2: 20 mm
- y: M12
- 조임 토크 최대: 30 Nm
- 클램핑력 최대: 40 kN
- 무게: 31 kg
show article view
- MS 125-M – 그림 2
- 죠오 넓이: 125 mm
- b: 126 mm
- l1: 398 mm
- l2: 455 mm
- l3: 118 mm
- l4: 180 mm
- h1: 100 mm
- h2: 21 mm
- c1: 24 mm
- c2: 20 mm
- y: M12
- 조임 토크 최대: 30 Nm
- 클램핑력 최대: 40 kN
- 무게: 30 kg
show article view
- MS 125-L – 그림 3
- 죠오 넓이: 125 mm
- b: 126 mm
- l1: 530 mm
- l2: 587 mm
- l3: 216 mm
- l5: 176 mm
- h1: 100 mm
- h2: 21 mm
- c1: 24 mm
- c2: 20 mm
- y: M12
- 조임 토크 최대: 30 Nm
- 클램핑력 최대: 40 kN
- 무게: 35 kg
show article view
데이터시트 EH 1700. 멀티-바이스 – MS 125
멀티 바이스 MS 125 - 세트 사용 설명서
추가 제품
-
멀티-바이스, MS 125eco
-
가공물 스톱퍼, 회전
-
가공물 스톱퍼
-
토크 렌치
-
클램핑 클로
-
정렬 및 고정 세트
-
계단식 죠오
-
베이스 죠오, 경질
-
회전 죠오, 이동식
-
마스터 죠오 어댑터
-
죠오, 민자형
-
스냅-온(Snap-on) 평행 조절 부품, 클릭(Click) 형
-
죠오, 홈이 있는형
-
베이스 죠오, 민자형
-
프리즘형(V형) 죠오
-
고정 나사, 죠오 용
-
서포트 죠오, 각도 조절
-
서포트 죠오
-
계단식 죠오, 그립퍼(Gripper) 스터드 용
-
범용 그립퍼(Gripper) 세트
-
그립퍼(Gripper) 스터드
-
위치 결정 핀, 그립퍼(Gripper) 스터드 용
-
써포팅 플레이트
-
그립퍼(Gripper) 스터드, 포인트 형
-
그립퍼(Gripper) 스터드, 낮은 형
-
그립퍼(Gripper) 스터드, 4 포인트 형
-
그립퍼(Gripper) 스터드, 민자 형
-
그립퍼(Gripper) 스터드, 둥근형
-
풀-다운(Pull-Down) 세트, 낮은 형
-
풀-다운(Pull-Down) 세트, 높은형
-
웨지 어댑터, 낮은 형
-
웨지 어댑터, 높은형
-
웨지 부품, 4 포인트 형
-
웨지 부품, 정밀 그립퍼
-
웨지 부품, 코트형
-
웨지 부품, 둥근형
-
패드
-
5면 가공용 죠오
-
5면 가공용 죠오 세트
-
그립퍼 스트립(Gripper Strips), 양면 형
-
웨지 어댑터, 5면 가공용 죠오 용
-
삽입형 플레이트
-
고정 나사, 5면 가공용 죠오 용
RoHS 준수
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
SVHC재질을 미포함
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.
MS 125와 일반 기계 바이스의 차이점은 무엇입니까?
모듈식 설계로 제공되고 다양한 조 및 관련 장비와 결합될 수 있으므로 MS 125는 표준 기계 바이스보다 훨씬 더 다재다능합니다.