멀티-바이스 MS 125eco

EH 1700.

All-round 클램핑 시스템은 기존 클램핑 및 그립 클램핑 방식에 적용할 수 있다.일반적인 밀링 작업에 적용 가능하다. 비가공 파트의 클램핑, 경화된 재질의 톱 절단 또는 플레임(화염) 절단, 가공물 내의 교체 가능한 그립퍼.

MS 125eco 는 비가공 / 반가공 상태의 파츠들뿐 아니라 완제품을 빠르게 가공하기 위해 고안되었다. 이는 첫번째 그립 클램핑과 기존 클램핑 방식에 대해 재조정 없이 두번째 클램핑을 균일하게 하는데 적합하다.

  • 가공물의 가공에서 높은 정밀도를 위한 연삭 죠
  • 기계식 파워 인텐시파이어(강화장치)가 있는 고압 스핀들 (토크렌치로 작동)
  • 클램핑 포스 40 kN 까지 (선형 동작 증가, 최대 30 Nm)
  • 솔리드 베이스는 GGG 60으로 제작, 상부와 하부는 연마처리
  • 가공물의 스톱포지션을 위한 양쪽의 M8 나사산
  • 머신의 바닥에 최적의 정렬을 위한 바닥면의 정밀 정렬 슬롯

공급 범위

  • MS 125eco X 1
  • 그립퍼 스터드용 계단식 죠오 X 1
  • 그립퍼 스터드 포인트 형 X 4
  • 클램핑 부품 X 4
  • 렌치 X 3

멀티 바이스 MS 125 의 액세서리 뿐 아니라 "일반 클램핑"과 "그립 클램핑"의 모든 제품 범위 부품들은 MS 125eco 와 완벽하게 호환됨. 수평가공(horizontal machining) 의 경우 HALDER의 기본 요소 품목인 (앵글 / 큐브)를 사용할 수 있습니다.

귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.

클램핑력 최대 [kN]

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
클램핑력 최대 [kN]:
40 kN
제품 번호:
1700.020
문서
멀티-바이스
  • 클램핑력 최대: 40 kN
  • 무게: 33 kg
show article view
멀티-바이스

재질

  • 구상 흑연 주철 (GGG 60)
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
Instruction Manual Multi-Vice MS 125eco
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1700. 멀티-바이스 – MS 125eco
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Product description Multi-Vice MS 125eco
카테고리:
제품 설명
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
FAQ - 멀티-바이스 MS 125
카테고리:
자주 묻는 질문
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.

 

MS 125와 일반 기계 바이스의 차이점은 무엇입니까?

모듈식 설계로 제공되고 다양한 조 및 관련 장비와 결합될 수 있으므로 MS 125는 표준 기계 바이스보다 훨씬 더 다재다능합니다.