23320.0056 - 클램핑 죠오
플로팅 클램프 M 12 용

클램핑 죠오는 플로팅 클램프 23320.0008, 23320.0012 그리고 23320.0014 에 적용 가능하다.

상부 클램핑 죠오 (23320.0054, 23320.0056 그리고 23320.0058 - 그림 1~3) 클램핑 범위를 늘리는데 사용할 수 있다.

상부 클램핑 죠오의 M 8 탭을 이용해 (23320.0154 / .0156 - 그림 4 + 5) 필요시 다른 표준품들을 적용할 수 있다. - "추가적인 제품" 보기

하부 클램핑 죠와 셀프얼라이닝 패드  (23320.0148 - 그림 6) 는 기울기를 지닌 가공물에 용이하다.

이 폼목은 23320.0056 - 클램핑 죠오 플로팅 클램프 M 12 용 / 상부 교환 가능한 클램핑 죠오 (클램핑 범위 최대 함께 23320.0050: 15 mm – 27 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 클램핑 죠오 플로팅 클램프 M 12 용 (EH 23320.)

버전
그림
클램핑 범위 - 최대 함께 23320.0050 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
상부 교환 가능한 클램핑 죠오
그림:
2
클램핑 범위 최대 함께 23320.0050 [mm]:
15 – 27 mm
제품 번호:
23320.0056
문서
클램핑 죠오
  • 상부 교환 가능한 클램핑 죠오 – 그림 2
  • 클램핑 범위 최대 함께 23320.0050: 15 mm – 27 mm
  • 무게: 88 g
클램핑 죠오

재질

클램핑 죠오

  • 표면 경화처리 스틸, 망간 인산염 처리

참조

플로팅 클램프의 조임 토크는 상황에 따라 조정하거나 줄여야 한다. 클램핑 죠의 접촉 면적의 감소에 따른 면의 상태를 관찰해야 함.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23320.0056
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
플로팅 클램프
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Floating Clamps
카테고리:
재질 정보