패드 널링형 혹은 포인트형

EH 22680.

거친 표면의 가공물에 사용. 포인트 타입은 특히 주조 제품에 적합.

주로 가공물을 써포트 하는데 쓰임.

귀하의 선택에 따라 16 건이 조회되었습니다.

버전
그림
l1 [mm]
d1 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
초경 인써트, 널링 타입, 숫나사 타입
그림:
1
l1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
제품 번호:
22680.0061
CAD
문서
패드
  • 초경 인써트, 널링 타입, 숫나사 타입 – 그림 1
  • l1: 10 mm
  • d1: M6
  • l2: 11 mm
  • d2: 9,5 mm
  • e: 11,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 조임 토크 최대: 7 Nm
  • 무게: 8,8 g
show article view
패드
버전:
초경 인써트, 널링 타입, 숫나사 타입
그림:
1
l1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
제품 번호:
22680.0081
CAD
문서
패드
  • 초경 인써트, 널링 타입, 숫나사 타입 – 그림 1
  • l1: 15 mm
  • d1: M8
  • l2: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 15 mm
  • WS: 13 mm
  • 조임 토크 최대: 18 Nm
  • 무게: 22 g
show article view
패드
버전:
초경 인써트, 널링 타입, 숫나사 타입
그림:
1
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
제품 번호:
22680.0101
CAD
문서
패드
  • 초경 인써트, 널링 타입, 숫나사 타입 – 그림 1
  • l1: 20 mm
  • d1: M10
  • l2: 15 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • WS: 17 mm
  • 조임 토크 최대: 32 Nm
  • 무게: 39 g
show article view
패드
버전:
초경 인써트, 널링 타입, 숫나사 타입
그림:
1
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
제품 번호:
22680.0121
CAD
문서
패드
  • 초경 인써트, 널링 타입, 숫나사 타입 – 그림 1
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d2: 13,8 mm
  • e: 21,9 mm
  • WS: 19 mm
  • 조임 토크 최대: 60 Nm
  • 무게: 64 g
show article view
패드
버전:
초경 인써트, 포인트 타입, 숫나사 타입
그림:
2
l1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
제품 번호:
22680.0063
CAD
문서
패드
  • 초경 인써트, 포인트 타입, 숫나사 타입 – 그림 2
  • l1: 10 mm
  • d1: M6
  • l2: 11 mm
  • d2: 9,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 11,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 조임 토크 최대: 7 Nm
  • 무게: 9,1 g
show article view
패드
버전:
초경 인써트, 포인트 타입, 숫나사 타입
그림:
2
l1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
제품 번호:
22680.0083
CAD
문서
패드
  • 초경 인써트, 포인트 타입, 숫나사 타입 – 그림 2
  • l1: 15 mm
  • d1: M8
  • l2: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 15 mm
  • WS: 13 mm
  • 조임 토크 최대: 18 Nm
  • 무게: 22 g
show article view
패드
버전:
초경 인써트, 포인트 타입, 숫나사 타입
그림:
2
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
제품 번호:
22680.0103
CAD
문서
패드
  • 초경 인써트, 포인트 타입, 숫나사 타입 – 그림 2
  • l1: 20 mm
  • d1: M10
  • l2: 15 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 19,6 mm
  • WS: 17 mm
  • 조임 토크 최대: 32 Nm
  • 무게: 40 g
show article view
패드
버전:
초경 인써트, 포인트 타입, 숫나사 타입
그림:
2
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
제품 번호:
22680.0123
CAD
문서
패드
  • 초경 인써트, 포인트 타입, 숫나사 타입 – 그림 2
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d2: 13,8 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 21,9 mm
  • WS: 19 mm
  • 조임 토크 최대: 60 Nm
  • 무게: 65 g
show article view
패드
버전:
표면 경화처리, 널링 타입, 암나사 타입
그림:
3
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M8
제품 번호:
22680.0142
CAD
문서
패드
  • 표면 경화처리, 널링 타입, 암나사 타입 – 그림 3
  • l1: 20 mm
  • d1: M8
  • t: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • WS: 13 mm
  • 조임 토크 최대: 18 Nm
  • 무게: 14 g
show article view
패드
버전:
표면 경화처리, 널링 타입, 암나사 타입
그림:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
제품 번호:
22680.0144
CAD
문서
패드
  • 표면 경화처리, 널링 타입, 암나사 타입 – 그림 3
  • l1: 25 mm
  • d1: M8
  • t: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • WS: 13 mm
  • 조임 토크 최대: 18 Nm
  • 무게: 20 g
show article view
패드
버전:
표면 경화처리, 널링 타입, 암나사 타입
그림:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M10
제품 번호:
22680.0164
CAD
문서
패드
  • 표면 경화처리, 널링 타입, 암나사 타입 – 그림 3
  • l1: 25 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • WS: 17 mm
  • 조임 토크 최대: 32 Nm
  • 무게: 31 g
show article view
패드
버전:
표면 경화처리, 널링 타입, 암나사 타입
그림:
3
l1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
제품 번호:
22680.0166
CAD
문서
패드
  • 표면 경화처리, 널링 타입, 암나사 타입 – 그림 3
  • l1: 30 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • WS: 17 mm
  • 조임 토크 최대: 32 Nm
  • 무게: 40 g
show article view
패드
버전:
표면 경화처리, 널링 타입, 암나사 타입
그림:
3
l1 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
제품 번호:
22680.0168
CAD
문서
패드
  • 표면 경화처리, 널링 타입, 암나사 타입 – 그림 3
  • l1: 40 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • WS: 17 mm
  • 조임 토크 최대: 32 Nm
  • 무게: 60 g
show article view
패드
버전:
표면 경화처리, 널링 타입, 암나사 타입
그림:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
제품 번호:
22680.0184
CAD
문서
패드
  • 표면 경화처리, 널링 타입, 암나사 타입 – 그림 3
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • WS: 19 mm
  • 조임 토크 최대: 60 Nm
  • 무게: 33 g
show article view
패드
버전:
표면 경화처리, 널링 타입, 암나사 타입
그림:
3
l1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
제품 번호:
22680.0186
CAD
문서
패드
  • 표면 경화처리, 널링 타입, 암나사 타입 – 그림 3
  • l1: 30 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • WS: 19 mm
  • 조임 토크 최대: 60 Nm
  • 무게: 44 g
show article view
패드
버전:
표면 경화처리, 널링 타입, 암나사 타입
그림:
3
l1 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
제품 번호:
22680.0188
CAD
문서
패드
  • 표면 경화처리, 널링 타입, 암나사 타입 – 그림 3
  • l1: 40 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • WS: 19 mm
  • 조임 토크 최대: 60 Nm
  • 무게: 69 g
show article view
패드

재질

인써트

  • 초경, 널링 타입
  • 초경, 포인트 타입

몸체

  • 열처리 스틸, 담금질, 흑색처리
  • 스틸, 표면 경화처리, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22680. 패드 – 널링형 혹은 포인트형
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

추가 제품

정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요