볼이 끝에 달린 스크류 머리 없음, 편평한 볼

EH 22720.

플라스틱 볼이 끝에 달린 스크류는 민감한 부품에 압력을 가할 경우 사용된다.

정확하게 평행하지 않은 표면을 클램프 하고, 조여주고, 지지해주는 데 사용.

움직이는 볼로 인하여 최대 하중을 전달.

귀하의 선택에 따라 159 건이 조회되었습니다.

버전
재질
d1 [mm]
l2 [mm]
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
5,6 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
3,5 kN
제품 번호:
22720.0542
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평면, 열처리 스틸
  • d1: M4
  • l2: 5,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • 볼 직경: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 3,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,3 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
7,6 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
3,5 kN
제품 번호:
22720.0543
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평면, 열처리 스틸
  • d1: M4
  • l2: 7,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • 볼 직경: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 3,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,4 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
9,6 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
3,5 kN
제품 번호:
22720.0544
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평면, 열처리 스틸
  • d1: M4
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • 볼 직경: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 3,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,6 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
11,6 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
3,5 kN
제품 번호:
22720.0545
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평면, 열처리 스틸
  • d1: M4
  • l2: 11,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • 볼 직경: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 3,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,7 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
15,6 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
3,5 kN
제품 번호:
22720.0546
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평면, 열처리 스틸
  • d1: M4
  • l2: 15,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • 볼 직경: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 3,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 1 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
7,5 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
4,5 kN
제품 번호:
22720.0552
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평면, 열처리 스틸
  • d1: M5
  • l2: 7,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • 볼 직경: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 4,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,6 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
9,5 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
4,5 kN
제품 번호:
22720.0553
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평면, 열처리 스틸
  • d1: M5
  • l2: 9,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • 볼 직경: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 4,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,9 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
11,5 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
4,5 kN
제품 번호:
22720.0554
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평면, 열처리 스틸
  • d1: M5
  • l2: 11,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • 볼 직경: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 4,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 1,1 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
15,5 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
4,5 kN
제품 번호:
22720.0555
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평면, 열처리 스틸
  • d1: M5
  • l2: 15,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • 볼 직경: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 4,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 1,6 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
19,5 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
4,5 kN
제품 번호:
22720.0556
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평면, 열처리 스틸
  • d1: M5
  • l2: 19,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • 볼 직경: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 4,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 2 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
24,5 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
4,5 kN
제품 번호:
22720.0558
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평면, 열처리 스틸
  • d1: M5
  • l2: 24,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • 볼 직경: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 4,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 2,6 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
10 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
9 kN
제품 번호:
22720.0562
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평면, 열처리 스틸
  • d1: M6
  • l2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • 볼 직경: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 9 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 1,3 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
9 kN
제품 번호:
22720.0563
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평면, 열처리 스틸
  • d1: M6
  • l2: 12 mm
  • d3: 3,2 mm
  • 볼 직경: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 9 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 1,6 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
9 kN
제품 번호:
22720.0564
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평면, 열처리 스틸
  • d1: M6
  • l2: 16 mm
  • d3: 3,2 mm
  • 볼 직경: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 9 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 2,3 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
20 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
9 kN
제품 번호:
22720.0565
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평면, 열처리 스틸
  • d1: M6
  • l2: 20 mm
  • d3: 3,2 mm
  • 볼 직경: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 9 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 3 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
9 kN
제품 번호:
22720.0566
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평면, 열처리 스틸
  • d1: M6
  • l2: 25 mm
  • d3: 3,2 mm
  • 볼 직경: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 9 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 3,8 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
15 kN
제품 번호:
22720.0581
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평면, 열처리 스틸
  • d1: M8
  • l2: 10 mm
  • d3: 4,5 mm
  • 볼 직경: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 15 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 2,4 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
12 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
15 kN
제품 번호:
22720.0582
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평면, 열처리 스틸
  • d1: M8
  • l2: 12 mm
  • d3: 4,5 mm
  • 볼 직경: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 15 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 2,8 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
15 kN
제품 번호:
22720.0583
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평면, 열처리 스틸
  • d1: M8
  • l2: 16 mm
  • d3: 4,5 mm
  • 볼 직경: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 15 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 4,1 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
15 kN
제품 번호:
22720.0584
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평면, 열처리 스틸
  • d1: M8
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • 볼 직경: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 15 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 5,1 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
15 kN
제품 번호:
22720.0585
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평면, 열처리 스틸
  • d1: M8
  • l2: 25 mm
  • d3: 4,5 mm
  • 볼 직경: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 15 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 6,7 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
15 kN
제품 번호:
22720.0586
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평면, 열처리 스틸
  • d1: M8
  • l2: 30 mm
  • d3: 4,5 mm
  • 볼 직경: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 15 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 8,2 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
12 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
20 kN
제품 번호:
22720.0601
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평면, 열처리 스틸
  • d1: M10
  • l2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • 볼 직경: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 20 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 4,5 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
16 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
20 kN
제품 번호:
22720.0602
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평면, 열처리 스틸
  • d1: M10
  • l2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • 볼 직경: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 20 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 5,9 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류

재질

  • 볼 베어링 스틸, 경화처리
  • 스텐레스 스틸, 경화처리
  • 열 가소성 수지(플라스틱) POM, 빨간색

나사

  • 열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
  • 스텐레스 스틸 1.4305

참조

완전히 회전되는 볼.

스페셜 타입 별도 요청.

참조

나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22720. 볼이 끝에 달린 스크류 – 머리 없음, 편평한 볼
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 부품 / 푸쉬 플런저 (나사산 스크류)
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Ball-ended Thrust Screws
카테고리:
재질 정보
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요