높이 조절 바

EH 23310.

다운 회전 클램프 EH 23310. 의 클램핑 범위를 증가시키는 용도로 사용할 수 있다. 또는 착좌 핀 (EH 22680.), 클램핑 핀 (EH 22690) 그리고 셀프-얼라이닝 패드 (EH 22730. - EH 22741.) 과 결합해서 여러 목적으로 사용이 가능하다.

귀하의 선택에 따라 25 건이 조회되었습니다.

그림
d1 -0,1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
그림:
2
d1 -0,1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
300 mm
d2 [mm]:
M24
제품 번호:
23310.0244
CAD
문서
높이 조절 바
  • 그림 2
  • d1 -0,1: 90 mm
  • l1 ±0,02: 300 mm
  • d2: M24
  • l2: 35 mm
  • l3: 50 mm
  • WS: 65 mm
  • 무게: 13820 g
show article view
높이 조절 바

재질

  • 스틸, 표면 경화처리, 흑색처리, 연마처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23310. 높이 조절 바
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운 회전 클램프
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요