귀하의 선택에 따라 33 건이 조회되었습니다.
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
10 kN
- 숫나사 타입, 평평한 볼, 평면 – 그림 1, 열처리 스틸
- d1: 13 mm
- d2: M6
- d3: 7,2 mm
- l1: 13 mm
- l2 -0,5: 8 mm
- 볼 직경: 10 mm
- WS: 11 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 10 kN
- 조임 토크 최대: 10 Nm
- 무게: 12 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
10 kN
- 숫나사 타입, 평평한 볼, 평면 – 그림 1, 열처리 스틸
- d1: 13 mm
- d2: M8
- d3: 7,2 mm
- l1: 13 mm
- l2 -0,5: 8 mm
- 볼 직경: 10 mm
- WS: 11 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 10 kN
- 조임 토크 최대: 25 Nm
- 무게: 13 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
25 kN
- 숫나사 타입, 평평한 볼, 평면 – 그림 1, 열처리 스틸
- d1: 20 mm
- d2: M8
- d3: 10,5 mm
- l1: 18 mm
- l2 -0,5: 10 mm
- 볼 직경: 16 mm
- WS: 17 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 25 kN
- 조임 토크 최대: 25 Nm
- 무게: 38 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
25 kN
- 숫나사 타입, 평평한 볼, 평면 – 그림 1, 열처리 스틸
- d1: 20 mm
- d2: M10
- d3: 10,5 mm
- l1: 18 mm
- l2 -0,5: 10 mm
- 볼 직경: 16 mm
- WS: 17 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 25 kN
- 조임 토크 최대: 46 Nm
- 무게: 40 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
25 kN
- 숫나사 타입, 평평한 볼, 평면 – 그림 1, 열처리 스틸
- d1: 20 mm
- d2: M12
- d3: 10,5 mm
- l1: 18 mm
- l2 -0,5: 12 mm
- 볼 직경: 16 mm
- WS: 17 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 25 kN
- 조임 토크 최대: 82 Nm
- 무게: 43 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
90 kN
- 숫나사 타입, 평평한 볼, 평면 – 그림 1, 열처리 스틸
- d1: 30 mm
- d2: M16
- d3: 20 mm
- l1: 27 mm
- l2 -0,5: 16 mm
- 볼 직경: 25 mm
- WS: 27 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 90 kN
- 조임 토크 최대: 206 Nm
- 무게: 149 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
165 kN
- 숫나사 타입, 평평한 볼, 평면 – 그림 1, 열처리 스틸
- d1: 50 mm
- d2: M20
- d3: 34,5 mm
- l1: 35 mm
- l2 -0,5: 20 mm
- 볼 직경: 40 mm
- WS: 41 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 165 kN
- 조임 토크 최대: 407 Nm
- 무게: 486 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
165 kN
- 숫나사 타입, 평평한 볼, 평면 – 그림 1, 열처리 스틸
- d1: 50 mm
- d2: M24
- d3: 34,5 mm
- l1: 35 mm
- l2 -0,5: 24 mm
- 볼 직경: 40 mm
- WS: 41 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 165 kN
- 조임 토크 최대: 698 Nm
- 무게: 516 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
10 kN
- 숫나사 타입, 평평한 볼, 평면 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- d1: 13 mm
- d2: M6
- d3: 7,2 mm
- l1: 13 mm
- l2 -0,5: 8 mm
- 볼 직경: 10 mm
- WS: 11 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 10 kN
- 조임 토크 최대: 10 Nm
- 무게: 12 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
10 kN
- 숫나사 타입, 평평한 볼, 평면 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- d1: 13 mm
- d2: M8
- d3: 7,2 mm
- l1: 13 mm
- l2 -0,5: 8 mm
- 볼 직경: 10 mm
- WS: 11 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 10 kN
- 조임 토크 최대: 25 Nm
- 무게: 13 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
25 kN
- 숫나사 타입, 평평한 볼, 평면 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- d1: 20 mm
- d2: M8
- d3: 10,5 mm
- l1: 18 mm
- l2 -0,5: 10 mm
- 볼 직경: 16 mm
- WS: 17 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 25 kN
- 조임 토크 최대: 25 Nm
- 무게: 38 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
25 kN
- 숫나사 타입, 평평한 볼, 평면 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- d1: 20 mm
- d2: M10
- d3: 10,5 mm
- l1: 18 mm
- l2 -0,5: 10 mm
- 볼 직경: 16 mm
- WS: 17 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 25 kN
- 조임 토크 최대: 46 Nm
- 무게: 40 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
25 kN
- 숫나사 타입, 평평한 볼, 평면 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- d1: 20 mm
- d2: M12
- d3: 10,5 mm
- l1: 18 mm
- l2 -0,5: 12 mm
- 볼 직경: 16 mm
- WS: 17 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 25 kN
- 조임 토크 최대: 82 Nm
- 무게: 43 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
90 kN
- 숫나사 타입, 평평한 볼, 평면 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- d1: 30 mm
- d2: M16
- d3: 20 mm
- l1: 27 mm
- l2 -0,5: 16 mm
- 볼 직경: 25 mm
- WS: 27 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 90 kN
- 조임 토크 최대: 206 Nm
- 무게: 149 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
165 kN
- 숫나사 타입, 평평한 볼, 평면 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- d1: 50 mm
- d2: M20
- d3: 34,5 mm
- l1: 35 mm
- l2 -0,5: 20 mm
- 볼 직경: 40 mm
- WS: 41 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 165 kN
- 조임 토크 최대: 407 Nm
- 무게: 486 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
165 kN
- 숫나사 타입, 평평한 볼, 평면 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- d1: 50 mm
- d2: M24
- d3: 34,5 mm
- l1: 35 mm
- l2 -0,5: 24 mm
- 볼 직경: 40 mm
- WS: 41 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 165 kN
- 조임 토크 최대: 698 Nm
- 무게: 516 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
10 kN
- 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면 – 그림 2, 열처리 스틸
- d1: 13 mm
- d2: M6
- d3: 7,2 mm
- l1: 13 mm
- l2 -0,5: 8 mm
- 볼 직경: 10 mm
- WS: 11 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 10 kN
- 조임 토크 최대: 10 Nm
- 무게: 12 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
10 kN
- 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면 – 그림 2, 열처리 스틸
- d1: 13 mm
- d2: M8
- d3: 7,2 mm
- l1: 13 mm
- l2 -0,5: 8 mm
- 볼 직경: 10 mm
- WS: 11 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 10 kN
- 조임 토크 최대: 25 Nm
- 무게: 13 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
25 kN
- 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면 – 그림 2, 열처리 스틸
- d1: 20 mm
- d2: M8
- d3: 10,5 mm
- l1: 18 mm
- l2 -0,5: 10 mm
- 볼 직경: 16 mm
- WS: 17 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 25 kN
- 조임 토크 최대: 25 Nm
- 무게: 37 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
25 kN
- 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면 – 그림 2, 열처리 스틸
- d1: 20 mm
- d2: M10
- d3: 10,5 mm
- l1: 18 mm
- l2 -0,5: 10 mm
- 볼 직경: 16 mm
- WS: 17 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 25 kN
- 조임 토크 최대: 46 Nm
- 무게: 40 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
25 kN
- 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면 – 그림 2, 열처리 스틸
- d1: 20 mm
- d2: M12
- d3: 10,5 mm
- l1: 18 mm
- l2 -0,5: 12 mm
- 볼 직경: 16 mm
- WS: 17 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 25 kN
- 조임 토크 최대: 82 Nm
- 무게: 43 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
90 kN
- 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면 – 그림 2, 열처리 스틸
- d1: 30 mm
- d2: M16
- d3: 20 mm
- l1: 27 mm
- l2 -0,5: 16 mm
- 볼 직경: 25 mm
- WS: 27 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 90 kN
- 조임 토크 최대: 206 Nm
- 무게: 149 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
165 kN
- 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면 – 그림 2, 열처리 스틸
- d1: 50 mm
- d2: M20
- d3: 34,5 mm
- l1: 35 mm
- l2 -0,5: 20 mm
- 볼 직경: 40 mm
- WS: 41 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 165 kN
- 조임 토크 최대: 407 Nm
- 무게: 482 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
165 kN
- 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면 – 그림 2, 열처리 스틸
- d1: 50 mm
- d2: M24
- d3: 34,5 mm
- l1: 35 mm
- l2 -0,5: 24 mm
- 볼 직경: 40 mm
- WS: 41 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 165 kN
- 조임 토크 최대: 698 Nm
- 무게: 511 g
show article view
재질
스프링 엘레멘트
볼
- 볼 베어링 스틸, 경화처리, 밝은색
- 스텐레스 스틸 1.3541, 니켈도금
몸체
- 열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
- 스텐레스 스틸 1.4057, 열처리
참조
회전되지 않는 볼.
표시된 로딩력은 스틸과 스텐레스 스틸에도 적용 가능.
데이터시트 EH 22731. 셀프-얼라이닝 패드 – 자체 위치 복구 (self-resetting)
RoHS 준수
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
SVHC재질을 미포함
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.