다운 회전 클램프 EH 23310. 의 클램핑 범위를 증가시키는 용도로 사용할 수 있다. 또는 착좌 핀 (EH 22680.), 클램핑 핀 (EH 22690) 그리고 셀프-얼라이닝 패드 (EH 22730. - EH 22741.) 과 결합해서 여러 목적으로 사용이 가능하다.
이 폼목은 23310.0242 - 높이 조절 바 / (d1 -0,1: 70 mm, l1 ±0,01: 100 mm, d2: M24) 품목 그룹의 한 버전입니다 높이 조절 바 (EH 23310.)