23310.0127 - 높이 조절 바

다운 회전 클램프 EH 23310. 의 클램핑 범위를 증가시키는 용도로 사용할 수 있다. 또는 착좌 핀 (EH 22680.), 클램핑 핀 (EH 22690) 그리고 셀프-얼라이닝 패드 (EH 22730. - EH 22741.) 과 결합해서 여러 목적으로 사용이 가능하다.

이 폼목은 23310.0127 - 높이 조절 바 / (d1 -0,1: 25 mm, l1 ±0,01: 80 mm, d2: M8) 품목 그룹의 한 버전입니다 높이 조절 바 (EH 23310.)

그림
d1 -0,1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
그림:
1
d1 -0,1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
제품 번호:
23310.0127
문서
높이 조절 바
  • 그림 1
  • d1 -0,1: 25 mm
  • l1 ±0,01: 80 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • WS: 22 mm
  • 무게: 306 g
높이 조절 바

재질

  • 스틸, 표면 경화처리, 흑색처리, 연마처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23310.0127
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운 회전 클램프