손바닥 모양 손잡이 DIN 6335 플라스틱

EH 24640.

귀하의 선택에 따라 13 건이 조회되었습니다.

버전
부쉬
d1 [mm]
d5 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
나사형 부싱, K 형
부쉬:
d1 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M4
제품 번호:
24640.0220
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 나사형 부싱, K 형, 동
  • d1: 20 mm
  • d5: M4
  • d7: 10 mm
  • h3: 6 mm
  • h4: 13 mm
  • t3: 6,5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 3,3 g
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
나사형 부싱, K 형
부쉬:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
25 mm
d5 [mm]:
M5
제품 번호:
24640.0225
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 나사형 부싱, K 형, 스틸
  • d1: 25 mm
  • d5: M5
  • d7: 12 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • t3: 9,5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 7 g
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
나사형 부싱, K 형
부쉬:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
32 mm
d5 [mm]:
M6
제품 번호:
24640.0232
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 나사형 부싱, K 형, 스틸
  • d1: 32 mm
  • d5: M6
  • d7: 14 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 20 mm
  • t3: 12 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 11 g
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
나사형 부싱, K 형
부쉬:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
40 mm
d5 [mm]:
M8
제품 번호:
24640.0240
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 나사형 부싱, K 형, 스틸
  • d1: 40 mm
  • d5: M8
  • d7: 18 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 25 mm
  • t3: 14 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 16 g
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
나사형 부싱, K 형
부쉬:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
50 mm
d5 [mm]:
M10
제품 번호:
24640.0250
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 나사형 부싱, K 형, 스틸
  • d1: 50 mm
  • d5: M10
  • d7: 22 mm
  • h3: 20 mm
  • h4: 32 mm
  • t3: 18 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 34 g
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
나사형 부싱, K 형
부쉬:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
63 mm
d5 [mm]:
M12
제품 번호:
24640.0263
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 나사형 부싱, K 형, 스틸
  • d1: 63 mm
  • d5: M12
  • d7: 26 mm
  • h3: 25 mm
  • h4: 40 mm
  • t3: 22 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 66 g
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
나사형 부싱, K 형
부쉬:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
80 mm
d5 [mm]:
M16
제품 번호:
24640.0280
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 나사형 부싱, K 형, 스틸
  • d1: 80 mm
  • d5: M16
  • d7: 35 mm
  • h3: 30 mm
  • h4: 50 mm
  • t3: 30 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 137 g
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
나사형 부싱, K 형
부쉬:
스텐레스 스틸 A2
d1 [mm]:
25 mm
d5 [mm]:
M5
제품 번호:
24640.1225
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 나사형 부싱, K 형, 스테인리스 스틸
  • d1: 25 mm
  • d5: M5
  • d7: 12 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • t3: 9,5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 7 g
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
나사형 부싱, K 형
부쉬:
스텐레스 스틸 A2
d1 [mm]:
32 mm
d5 [mm]:
M6
제품 번호:
24640.1232
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 나사형 부싱, K 형, 스테인리스 스틸
  • d1: 32 mm
  • d5: M6
  • d7: 14 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 20 mm
  • t3: 12 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 11 g
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
나사형 부싱, K 형
부쉬:
스텐레스 스틸 A2
d1 [mm]:
40 mm
d5 [mm]:
M8
제품 번호:
24640.1240
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 나사형 부싱, K 형, 스테인리스 스틸
  • d1: 40 mm
  • d5: M8
  • d7: 18 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 25 mm
  • t3: 14 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 16 g
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
나사형 부싱, K 형
부쉬:
스텐레스 스틸 A2
d1 [mm]:
50 mm
d5 [mm]:
M10
제품 번호:
24640.1250
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 나사형 부싱, K 형, 스테인리스 스틸
  • d1: 50 mm
  • d5: M10
  • d7: 22 mm
  • h3: 20 mm
  • h4: 32 mm
  • t3: 18 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 34 g
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
나사형 부싱, K 형
부쉬:
스텐레스 스틸 A2
d1 [mm]:
63 mm
d5 [mm]:
M12
제품 번호:
24640.1263
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 나사형 부싱, K 형, 스테인리스 스틸
  • d1: 63 mm
  • d5: M12
  • d7: 26 mm
  • h3: 25 mm
  • h4: 40 mm
  • t3: 22 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 66 g
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
나사형 부싱, K 형
부쉬:
스텐레스 스틸 A2
d1 [mm]:
80 mm
d5 [mm]:
M16
제품 번호:
24640.1280
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 나사형 부싱, K 형, 스테인리스 스틸
  • d1: 80 mm
  • d5: M16
  • d7: 35 mm
  • h3: 30 mm
  • h4: 50 mm
  • t3: 30 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 137 g
show article view
손바닥 모양 손잡이

재질

부쉬

  • 스틸, 아연 도금처리
  • 스텐레스 스틸 A2

손잡이

  • DIN 7708 - 열가소성 수지 플라스틱 (PF 31), RAL 9005와 유사한 검정색
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24640. 손바닥 모양 손잡이 – DIN 6335 플라스틱
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.